Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Schnell zur passgenauen Lösung dank umfangreichem Produktportfolio

Schnell zur passgenauen Lösung dank umfangreichem Produktportfolio

SMC auf der FMB 2018

Mit einem Jahresumsatz von mehr als 21 Milliarden Euro machen die rund 700 Maschinenbau- und Zulieferunternehmen die Region Ostwestfalen-Lippe zu einem der stärksten Maschinenbau-Cluster Deutschlands. Auf der seit 2005 stattfindenden FMB – Zuliefermesse Maschinenbau in Bad Salzuflen trifft sich die Branche: Sie ist die größte Präsentations-Plattform für Zulieferer in diesem Bereich. SMC zeigt auf der Fachmesse für Konstrukteure, Entwickler und Einkäufer vom 7. bis 9. November in Halle 20 an am Stand D11 eine Auswahl seines umfangreichen Produktportfolios aus 12.000 Produktgruppen mit mehr als 700.000 Varianten. Dabei liegt der Fokus in diesem Jahr auf vernetzten Lösungen – von neuartigen drahtlosen Feldbusknoten bis hin zu präzisen pneumatischen Kompaktschlitten.

Drahtlose Feldbusknoten für volle Bewegungsfreiheit

Sensoren und Aktoren ohne Kabel und über eine Entfernung von bis zu 10 Metern anbinden: Mit den Feldbusknoten der Serie EX600-W zeigt SMC auf der Fachmesse FMB eine Lösung für alle, die in ihren Anwendungen Werkzeuge häufig wechseln müssen oder in kinetisch schwierigen Umgebungen arbeiten. Rotationstische oder Roboterarme können sich dank der drahtlosen Verbindung frei bewegen, ohne Einschränkungen durch verlegte Kabelstränge. Innerhalb von nur 0,25 Sekunden integrieren die neuen Feldbusknoten beliebige Werkzeuge in übergeordnete Automationssysteme. Dabei ermöglichen sie die Steuerung von bis zu 127 Slaves und sind mit maximal 1.280 Ein- und Ausgängen versehen. Das verwendete 2,4 GHz-Band liegt zudem außerhalb der typischen Frequenzen in der Antriebs-, Maschinen- und Verpackungstechnik für eine störungsfreie Verbindung. Zur Anbindung an übergeordnete Steuerungen unterstützen die EX600-W-Bussysteme die gängigen Netzwerkprotokolle EtherNet/IP oder Profinet.

Die neuen Feldbusknoten EX600-W von SMC arbeiten drahtlos mit bis zu 127 Slaves zusammen. Speziell in beweglichen Anwendungen wie etwa an Roboterarmen schafft das eine ganz neue Bewegungsfreiheit.

Pneumatische Kompaktschlitten – kleiner, präziser, flexibler

Es wird eng: Im modernen Maschinenbau kommt es immer öfter darauf an, auch komplexe Anlagen auf kleinem Raum zu realisieren – bei gleicher Leistungsfähigkeit. Mit der neuesten Generation pneumatischer Kompaktschlitten der Serie MXQ präsentiert SMC auf der FMB in Bad Salzuflen eine noch kompaktere, leichtere und flexiblere Lösung für dynamische Mehrachs-Anwendungen, in denen Schlitten auf engstem Raum möglichst präzise arbeiten müssen. Gleich vier Varianten mit unterschiedlichen Gehäusen und Hubbegrenzungen, mit oder ohne Stoßdämpfer und Metall- oder Gummianschlag lassen sich beispielsweise ideal in der Nahrungsmittelindustrie oder auch in verschmutzten Arbeitsbereichen einsetzen. Die Option MXQ-B überzeugt dabei sogar mit der bisher höchsten Präzision aller pneumatischen Kompaktschlitten auf dem Markt. Zahlreiche Ausstattungs¬optionen wie etwa eine Doppelhub-Ausführung oder gesteigerte Hitzebeständigkeit (-10 bis 100 °C) vervollständigen das flexible Angebot.

Die neueste Generation pneumatischer Kompaktschlitten der Serie MXQ ist mit Kolbendurchmessern von 6, 8, 12, 16, 20 und 25 Millimetern erhältlich. Die neuen Schlitten sind präziser, leichter und kostengünstiger als die Vorgängerserie – und mit vier Gehäuse- und Hubbegrenzungsvarianten enorm flexibel.

Fachbesucher finden SMC im Messezentrum Bad Salzuflen in Halle 20 am Stand D11.

 

Mehr über SMC Deutschland

Ihr Pressekontakt: Brigitte Martinez Méndez

30.10.2018