Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

SMC News April 2019

Hocheffizientes Leichtgewicht: Mehrstufen-Vakuumerzeuger von SMC

Rund 250 % höherer Saugvolumenstrom im Vergleich zu einem einstufigen Modell! Die Mehrstufen-Vakuumerzeuger der Serie ZL112A arbeiten außergewöhnlich leistungsfähig. Der Schlüssel liegt in der hocheffizienten 3-Stufen-Diffusor-Konstruktion.

Weiterlesen
Hocheffizientes Leichtgewicht: Mehrstufen-Vakuumerzeuger von SMC

Steckverbinder rein – Metall raus: Neue mechanisch betätigte Ventile von SMC

Rund 35 % kürzer und 80 % leichter als ihre Vorgänger: die neuen mechanisch betätigten Ventile der Serie VM100F von SMC sind kompakte Leichtgewichte. Ihre Steckverbinder sind bereits im Ventilkörper integriert, der aus leichtem Kunststoff besteht. Das reduziert den benötigten Einbauraum und den Installationsaufwand erheblich.

Weiterlesen
Steckverbinder rein – Metall raus: Neue mechanisch betätigte Ventile von SMC

SMC Referenz | Etiketten kleben – präzise im Zehntelsekundentakt

Das Herz des Etikettierers: 5/2-Wege-Ventil der Serie VQZ

Die Aufgabe:

  • Ausschuss verringern
  • Geschwindigkeit erhöhen
  • Verfügbarkeit steigern

Die Lösung:

  • Produktivität steigern – Taktzahl von bis zu 500/min bei einer Wiederholgenauigkeit von +/- 2 Millisekunden
  • Wärmeaufbau wird durch Stahlschieber-Konstruktion vermieden
  • Geringe Leistungsaufnahmen und mit nur 0,9 W sehr energiesparend
Mehr erfahren
SMC Referenz | Etiketten kleben – präzise im Zehntelsekundentakt

Video: Steuern Sie die Geschwindigkeit Ihres pneumatischen Antriebs

Der verriegelbare Drehknopf ist ein einzigartiger Mechanismus, der in Drosselrückschlagventilen der Serie AS-A und AS-FS integriert die Einstellzeit verkürzt.

Die Vorteile auf einen Blick:

  • Montieren, Einstellen und Verriegeln
  • Prozessqualität optimieren
  • Inbetriebnahme verkürzen
  • Reproduzierbarkeit der Einstellwerte
  • Flexible Montagemöglichkeiten, da viele Optionen und Größen verfügbar
Video ansehen
Video: Steuern Sie die Geschwindigkeit Ihres pneumatischen Antriebs

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung