Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

SMC NEWS November 2024

In eigener Sache: E-Mail-Umstellung bei SMC Deutschland – von .de zu .com!

Wir haben unsere E-Mail-Adressen umgestellt! Ab sofort erreichen Sie unsere Kolleginnen und Kollegen unter dem Format: nachname.vorname@smc.com. Die bisherigen DE-Adressen werden im Laufe des Jahres 2025 deaktiviert.

Unsere allgemeinen Geschäftsadressen bleiben erhalten und folgen einer Sonderregelung:
•        Aufträge: auftrag.de@smc.com
•        Allgemeine Anfragen: info.de@smc.com
•        Finance: accounts.payable.de@smc.com | accounting.de@smc.com | kreditkarte.de@smc.com | rechnung.de@smc.com

Wir freuen uns über den Austausch mit Ihnen!

In eigener Sache: E-Mail-Umstellung bei SMC Deutschland – von .de zu .com!

Zuverlässig unter widrigen Bedingungen: Die Drosselrückschlagventile der Serie ASG

SMC präsentiert mit der Serie ASG eine robuste Lösung für präzise und wiederholgenaue Bewegungen in anspruchsvollen Umgebungen. Mit einem Gehäuse aus rostfreiem Stahl und Dichtungen aus FKM trotzen die Ventile hohen Temperaturen bis 150 °C, Spritzwasser und korrosiven Einflüssen. Dank NSF H1-Schmierfett sind sie zudem ideal für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Verschiedene Befestigungsoptionen und Schlauchdurchmesser ermöglichen eine flexible Montage. Die werkzeuglose Steckverbindung erleichtert den Anschluss, während die robuste Konstruktion einen zuverlässigen Einsatz in zahlreichen Umgebungen garantiert.

Alle Details
Zuverlässig unter widrigen Bedingungen:  Die Drosselrückschlagventile der Serie ASG

Top GWP-Wert von 1 für unser neues Kühl- und Temperiergerät der Serie INR-495

Das neue Kühl- und Temperiergerät der Serie INR-495 glänzt mit einem top GWP-Wert von 1 und erfüllt damit schon heute die Umweltanforderungen, die in der EU erst ab 2032 in Kraft treten. Zudem ist es konform zu den SEMI®-Richtlinien S2, S8 und F47 und damit optimal für den Einsatz in der Halbleiterindustrie geeignet.
Das Kühl- und Temperiergerät verzichtet auf den Einsatz von fluorierten Gasen als Kühlmittel und setzt stattdessen auf CO₂ (R744) als Kältemittel. Zudem überzeugt die Serie durch ihr schlankes und wartungsarmes Design sowie hohe Leistungskennziffern bei Kühlkapazität, Heizleistung, Temperatureinstellbereich und-stabilität. Dank der Kühlkapazität von 8,5 kW, einer Heizleistung von 3 kW und einem Solltemperaturbereich von -20 bis 70 °C kann die Serie INR-495 ein breites Spektrum an Anwendungen abdecken.

Alle Details
Top GWP-Wert von 1 für unser neues Kühl- und Temperiergerät der Serie INR-495

CO₂ statt F-Gas: Zukunftssichere Kühlung mit der HRZC-Serie

Die Zukunft der industriellen Kälteanlagen beginnt jetzt: Mit der HRZC-Serie setzt SMC auf CO₂ als Kältemittel – eine umweltfreundliche Alternative mit einem GWP-Wert von 1. Das natürliche, nicht brennbare und ungiftige Kältemittel macht die Serie perfekt für Anwendungen, die strengste Umweltauflagen erfüllen müssen.
Dank innovativem Design bietet die HRZC-Serie eine nachhaltige Lösung, lange bevor die F-Gas-Verordnung ab 2027 Kältemittel mit hohem GWP verbietet. Verlassen Sie sich auf SMC, um Ihre Kühlanlagen fit für die Zukunft zu machen – und gleichzeitig die Umwelt zu schonen.

Zum Expertise Hub
CO₂ statt F-Gas: Zukunftssichere Kühlung mit der HRZC-Serie

Drei Messen, eine Mission – Innovationen für jede Branche

Innerhalb einer Woche überzeugte SMC auf drei bedeutenden Fachmessen: der Compamed in Düsseldorf, der SPS in Nürnberg und der Semicon in München. Dabei präsentierte der Automatisierungsspezialist seine vielseitigen Lösungen für die Medizintechnik, die Industrieautomation und die Halbleiterfertigung – maßgeschneidert für die spezifischen Anforderungen jeder Branche.
Ob Energy-Saving-Lösungen auf der Compamed, smarte Automatisierungstechnik auf der SPS oder F-Gas-konforme Technologien auf der Semicon – SMC bewies erneut seine Innovationskraft und Kundennähe. Drei Messen, ein Ziel: Effizienz, Nachhaltigkeit und Präzision neu definieren

Alle Details
Drei Messen, eine Mission – Innovationen für jede Branche

SMC und Heidelberg Instruments: Effiziente und präzise Kühl- und Pneumatiklösungen für die Laserlithografie

Die Herausforderung:
Heidelberg Instruments benötigte eine Lösung, die maximale Performance auf minimalem Raum bietet und gleichzeitig Effizienz sowie Prozesssicherheit in der Laserlithografie sichert. Dafür sollte eine genaue Druckluftversorgung, präzise Temperierung und der zuverlässige Abbau elektrostatischer Ladungen gewährleistet werden.
SMC lieferte eine umfassende Lösung in Form eines Pneumatik-Panels (u.a. Ventilinsel SY, Präzisionsregler ARP), Kühlgeräte (HRS & HECR) und Ionisierer (IZS). Das Resultat: Ein energieeffizientes System, das zusammen mit Heidelberg Instruments Maßstäbe in der Halbleiterfertigung setzt.

Zur Referenz
SMC und Heidelberg Instruments: Effiziente und präzise Kühl- und Pneumatiklösungen für die Laserlithografie