Allgemeine Produktinformationen
Produkt-Highlights
Mehr zu dieser Produktkategorie
Mehr Produktinformationen
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
Auftrag / Customer Service
Support & Service
Downloads
Dokumente
Kontakt
+49 (0) 6103 402 - 402
+49 (0) 6103 402 - 0
Adressen & Kontaktdetails
Ansprechpartner
Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
Wo Prozesse vom Durchfluss flüssiger Medien abhängen, kommt es auf höchste Messgenauigkeit an. Ob das Kühlwasser von Gussmaschinen und Schweißzangen oder das Umlaufmedium von Kühl- und Temperiergeräten überwacht wird: Nur mit allen relevanten Daten kann man gewährleisten, dass Prozesse rund laufen. Mit dem neuen digitalen Durchflussschalter PF3W-Z/L aus dem Hause SMC können Unternehmen sicherstellen, dass diese wichtige Aufgabe noch effizienter und kostengünstiger erfüllt und zugleich eine höhere Prozesssicherheit erreicht wird. Von der Halbleiter- über die Automobil- bis zur Laserindustrie: Überall müssen Prozesstechniker sicherstellen, dass flüssige Medien ihre Maschinen und Anlagen reibungslos und möglichst im Idealbereich durchfließen. Dazu sind präzise Messungen unverzichtbar. Damit die Prozesseffizienz und -sicherheit garantiert werden kann, haben die Ingenieure von SMC mit der Serie PF3W-Z/L ihre digitalen Durchflussschalter um einen IO-Link-Ausgang ergänzt. Das ermöglicht eine kontinuierliche Gerätediagnose in Echtzeit, um bei Abweichungen unmittelbar reagieren zu können. Alle Daten im Blick – und vieles mehr Bei Kühlprozessen ist Präzision das A und O. Ist diese nicht gewährleistet, können unnötige Kosten entstehen. Im schlimmsten Fall kommt es allerdings zu Prozessstörungen bis hin zu kompletten Ausfällen. Damit Kunden jederzeit über die Durchflussmenge in ihren Anlagen im Bilde sind und bei Fehlern sofort eingreifen können, hat SMC seine digitale Durchflussschalterserie erweitert. Dank eines neuen Ausgangs für die offene Kommunikationsschnittstelle IO-Link lassen sich Geräteprobleme anhand der Verwendung von zyklischen und azyklischen Daten in Echtzeit erkennen. Auf der zweizeiligen, dreifarbigen Anzeige können direkt am Gerät neben dem Durchfluss auch Daten für Sollwert, kumulierter Wert und Höchst- sowie Tiefstwerte abgelesen werden. Über UP-/DOWN-Tasten kann der Kunde einfach zwischen den Parametern wechseln. Zudem ist die Anzeige drehbar und kann nach der Installation ohne Werkzeug horizontal oder vertikal ausgerichtet werden, was das Ablesen auch aus ungünstigen Positionen deutlich erleichtert. Gleichzeitig ermöglicht der IO-Link-Ausgang den Fernzugriff auf die Daten zum Geräte- und Prozessstatus: Damit steigt die Prozesseffizienz, die Prozesssicherheit wird verbessert und die Gesamtkosten werden reduziert. Hohe Prozesssicherheit bei umfangreichem Leistungspaket Das IO-Link-Kommunikationsprotokoll bietet vielfältige Vorteile wie kürzere Inbetriebnahmezeiten oder den einfachen Austausch eines Devices, da die Parameter im Master gespeichert werden. Durch die Standardverdrahtung über einen M8-Stecker ist der Anschluss innerhalb von Sekunden erledigt. Zusätzliche Sicherheit erreicht die Serie PF3W-Z/L, indem sie die Schutzart IP65 erfüllt und dadurch gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser aus beliebigem Winkel geschützt ist. Auch die neue Lösung überzeugt wie die anderen digitalen Durchflussschalter der Serie PF3W mit geringen Abmessungen, die rund 40 % kleiner ausfallen als ihre Vorgängerversionen. Dabei umfasst der Nenndurchfluss für Wasser Größenordnungen von 0,5 bis maximal 250 l/min. Ein integrierter Temperatursensor zur Messung der Medientemperatur im Anzeigenbereich von -10 bis +110 °C sorgt für zusätzliche Diagnosegenauigkeit von Prozessen. Optional ist die Serie PF3W-Z/L von SMC auch mit einem Durchflussregelventil erhältlich, was den Einsatzbereich erweitert. Im Detail – Digitaler Durchflussschalter PF3W-Z/L von SMC