Allgemeine Produktinformationen
Produkt-Highlights
Mehr zu dieser Produktkategorie
Mehr Produktinformationen
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
Auftrag / Customer Service
Support & Service
Downloads
Dokumente
Kontakt
+49 (0) 6103 402 - 402
+49 (0) 6103 402 - 0
Adressen & Kontaktdetails
Ansprechpartner
Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
Die Kühl- und Temperiergeräte der brandneuen HRL-Serie von SMC können zwei Temperaturbereiche separat steuern. Wer Platz sparen will, kann also auf ein Gerät verzichten. Dazu bietet die HRL-Serie weitere Highlights wie den serienmäßig integrierten Bypass, einen Wasserfilter, einen DI-Filter zur Leitwertregelung sowie einen elektrischen Sicherungsautomat. In Laseranwendungen sind die neuen HRL-Kühl- und Temperiergeräte von SMC in der Lage, mit nur einem Gerät sowohl den Lasergenerator als auch das wesentlich weniger Wärme entwickelnde optische System zu temperieren. Zwei getrennte Wasserkreisläufe samt getrennter Temperaturregelung machen das möglich. Neben der Kosteneinsparung in der Anschaffung und im Betrieb profitieren Anwender zusätzlich vom geringeren Platzbedarf. Insgesamt 22 % weniger Raum beansprucht ein HRL-Gerät gegenüber zwei Standard-Kühlgeräten. Regelung abhängig vom Leitwert In einigen Industriebereichen, wie den Laseranwendungen oder der optischen Industrie, ist die Kühlung mit deionisiertem Wasser erforderlich. Mit den Geräten der HRL-Serie lässt sich die Kühlung perfekt auf die Wasserspezifikation eines Lasers abstimmen. Ein integrierter Leitwertsensor in Verbindung mit einem Regelventil ermöglicht eine definierte Leitwertregelung. Dazu sorgt ein integrierter Wasserfilter dafür, dass im Kühlsystem keine Verunreinigungen den Betrieb stören. Über einen Bypass werden Druckschwankungen ausgeglichen, sodass die HRL-Geräte äußerst zuverlässig und sicher arbeiten. Sie sind auf Rollen montiert und damit schnell von A nach B versetzt. Bei der Bedienung über ein Touch-Panel hat SMC großen Wert auf eine einfache und bedienerfreundliche Oberfläche gelegt. Sparsam im Verbrauch Der Blick auf den Energieverbrauch verrät ein weiteres Highlight der HRL-Serie: Auch bei dieser Modellreihe setzt SMC auf eine Drehzahl-Regelung von Kompressormotor, Gebläse und Pumpe. Die Kühlleistung lässt sich dadurch optimal auf die jeweilige Bedingung abstimmen. Weil gleichzeitig die erzeugte Abwärme des Kompressors zum Heizen des zirkulierenden Mediums genutzt wird, ist auch in den Wintermonaten keine zusätzliche elektrische Heizung erforderlich. Somit summieren sich die Energieeinsparungen insgesamt auf bis zu 50 %. Bis 26 kW Kühlkapazität Die HRL-Serie umfasst insgesamt drei Modelle, die eine Kühlkapazität von bis zu 26 kW leisten. Bei allen Modellen bietet der zweite, getrennte Kühlkreislauf eine Kühlleistung von 1 kW. Die Temperaturstabilität liegt bei ±0,1 °C bzw. ±1,0 °C. Für die schnelle Anbindung an Steuerungssysteme sind die Kühl- und Temperiergeräte mit einer seriellen Schnittstelle ausgestattet. Die Geräte der HRL-Serie sind die optimale Ergänzung für das umfassende Kühl- und Temperiergeräte-Sortiment von SMC. Die insgesamt acht verschiedenen Serien mit zahlreichen Modellvarianten decken fast jede Anforderung ab: Neben den Stand-alone-Lösungen der HRS-Serie gehören Tischgeräte und 19 Zoll Einschubvarianten ebenso zum Sortiment wie die leistungsstarken Geräte der HRSH-Serie, die auch für die Außenaufstellung geeignet sind. Die Temperierbäder und Thermocontroller mit hochpräziser Peltiertechnik der HECR-Serie runden das vielfältige Angebot ab. Kosten- und platzsparende Gerätetechnik Die Kühl- und Temperiergeräte der neuen HRL-Serie sind für viele Anwendungen in der Automobil-, Halbleiter-, medizinischen und optischen Industrie geeignet. „Ihre Stärken spielen sie vor allem in der Laser- und den lasernahen Industrien aus. Hier sorgen die stark unterschiedlichen Kühlleistungen von Lasergenerator und Optik dafür, dass ein HRL-Gerät die komplette Kühlung übernimmt, die sonst zwei Geräte leisten müssen. Das spart viel Geld in Anschaffung, Betrieb und Raumbedarf“, erklärt Marco Taufer, Product Application Manager bei SMC Deutschland.