Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

SMC NEWS April 2024

Pneumatische Greifer im Handumdrehen: Werkzeug-Multitalent-Serie RMH in drei Varianten für Cobots

Kollaborative Roboter (Cobots) sind aus Handling-Aufgaben nicht mehr wegzudenken, denn sie sorgen für Präzision, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Unsere Serie RMH bietet dazu jetzt einen pneumatischen Greifer, der in drei Varianten erhältlich und von führenden Herstellern kollaborativer Roboter für die Verwendung von deren Cobots zertifiziert ist.
Zur Verfügung stehen ein Zwei-Finger-Greifer – in der Standard- und der Langhubausführung – und ein Drei-Finger-Greifer. Die Serie überzeugt mit hoher Klemmkraft, Steifigkeit, Schnelligkeit beim Werkzeugwechsel und – dank eines integrierten 3/2-Wege-Magnetventils – einem reduzierten Luftverbrauch von bis zu 80 Prozent.

Alle Details
Pneumatische Greifer im Handumdrehen: Werkzeug-Multitalent-Serie RMH in drei Varianten für Cobots

Effiziente Lastenbeförderung mit dem elektrischen Antrieb LET-X11

Konzipiert für den Transport großer Lasten über lange Strecken: Mit der Serie LET-X11 haben wir einen neuen elektrischen Antrieb entwickelt, der Lasten von bis zu 70 kg (vertikal) bzw. 240 kg (horizontal) über Hubstrecken bis zu 3000 mm befördern kann. Für Transferanwendungen bietet er darüber hinaus dank hoher Geschwindigkeit und Beschleunigung eine effiziente Lösung.
Die robuste und leichte Konstruktion vereinfacht die Wartung enorm, während präzise Steuerung und Sicherheitsfunktionen wie „Safe Torque Off“ für sichere Anwendungen sorgen. Die verschiedenen Controller-Optionen und Feldbusprotokolle bieten zudem Flexibilität bei der Integration in industrielle Netzwerke.

Alle Details
Effiziente Lastenbeförderung mit dem elektrischen Antrieb LET-X11

Neue Möglichkeiten für Anwender: Wir sind 100. ctrlX World Partner

SMC Deutschland ist der 100. ctrlX World Partner von Bosch Rexroth. Damit erweitern wir das Lösungsangebot des Automatisierungsbaukastens ctrlX AUTOMATION um die Pneumatiksparte und eröffnen Anwendern ganz neue Möglichkeiten. 
Durch die Zusammenarbeit kann in einer Symbiose aus einem elektrischen Antrieb und einer Ventilinsel zukünftig eine höhere Leistung und mehr Effizienz erreicht werden, was wiederum die Wettbewerbsfähigkeit steigert. 
​Eine einfache Steuerung der Luftflüsse in und an der Maschine werden durch die Anbindung unserer Ventilinsel EX260 und des Controllers JXC direkt über EtherCAT an ctrlX OS-Geräte ermöglicht und elektrische Antriebsfunktionen im Kompaktformat abgebildet und eingebunden. Somit erfolgt über das Betriebssystem ctrlX OS eine nahtlose Integration in das Gesamtmaschinenkonzept

Alle Details
Neue Möglichkeiten für Anwender:  Wir sind 100. ctrlX World Partner

"Perfekte Ergänzung rund um die SMC-Produkte": SMC und Nölle + Nordhorn beschließen Vertriebspartnerschaft

Nölle + Nordhorn ist neuer SMC-Vertriebspartner. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen unseren Unternehmensgruppen gibt es bereits in anderen europäischen Ländern – jetzt arbeiten wir auch im deutschen Markt zusammen. Die Vorteile für unsere Kunden liegen dabei auf der Hand: Die Kombination von umfangreichem Produktportfolio und herausragenden Serviceleistungen.
Mit unserer Partnerschaft schaffen wir ein noch umfassenderes Produktangebot, das sich über Pneumatik, Hydraulik, Werkzeugbau sowie Linear-, Antriebs- und Industrietechnik erstreckt. Zudem profitieren unsere Kunden von einem noch ausgeprägteren technischen und logistischen Service unter anderem aus Instandhaltung, Reparatur, Weiterbildung und Systemtechnik, der sich stets an den Bedürfnissen der Kunden ausrichtet.

Alle Details

SMC Expertise Hub: Ineffizienz einfach wegspülen

Zwei-Wege-Magnetventilen wird oft wenig Beachtung geschenkt. Dabei bringen sie viele Vorteile mit sich. Ein optimal ausgewähltes Ventil kann in der Produktion einen großen Unterschied in Form von Platz-, Gewicht- und Energieeinsparung ausmachen. Die Anforderungen unterscheiden sich je nach Anwendungsbereich:

-   Life-Science-Anwendungen: Um Kontaminationen von Flüssigkeiten zu vermeiden, müssen Ventile mit einer isolierten
Struktur aus Kunststoff verwendet werden.​

-  Chemische Anwendungen: Hier eingesetzte Flüssigkeiten können sehr aggressiv sein. Die Ventile müssen dementsprechend eine hohe Korrosionsbeständigkeit aufweisen.

-  Staubfilteranwendungen: Erforderlich sind hier Ventile mit hoher Spitzendruckkapazität, wodurch die Reinigungseffizienz
der Elemente unterstützt wird.

Einen ausführlichen Bericht hierzu lesen Sie in unserem Expertise Hub.
 

Zum Expertise Hub
SMC Expertise Hub: Ineffizienz einfach wegspülen