Aufgabe
> Präzises Messen und Speichern von Daten bei widrigem Wetter
> Robuste, zuverlässige Technologie über 45.000-Kilometer-Distanz
Alle Klima-, Wind- und Wetterbedingungen, mehr als 45.000 Kilometer Atlantik und Südpolarmeer vor sich: Das stellt sowohl Mensch und Material in Sachen Leistungsfähigkeit und Durchhaltevermögen vor große Herausforderungen. Die Aufgabe des automatisierten Labors namens OceanPack™ RACE von SubCtech war es nun, permanent Temperatur, Leitfähigkeit, Salzgehalt und CO2-Konzentration des Wassers zu messen und per Satellit an eine Datenbank zu senden (u.a. ausgewertet vom Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg, und dem Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, Kiel). Im Gegensatz zu großen Systemen sind die Instrumente von OceanPack™ RACE für Rennjachten optimiert und erfüllen hohe Anforderungen an niedriges Gewicht und Stromverbrauch. Zudem muss die Messtechnik wissenschaftlichen Ansprüchen unter widrigen Umgebungen genügen: Im Außenbereich herrschten Temperaturen zwischen -5 bis 35° Celsius.
Lösung
> Magnet-/Drosselrückschlagventile, Leitungsfilter und Verbindungen von SMC
Die im Messlabor verwendeten Komponenten von SMC entsprechen eben diesen Ansprüchen an Funktion, Effizienz und Langlebigkeit – dank ihrer hohen Qualität, kleinen und leichten Gehäusen sowie einem niedrigen Energieverbrauch. Die Lösungen für die CO2-Messung reichen vom Magnetventil (LVM205RY-6A-6-Q) über Leitungsfilter für Druckluft-/Vakuumanwendungen (ZFC53-X15) und Drosselrückschlagventil (AS1211F-M5-04A) bis zu Verbindungen (Schott-Steckverbindung KQ2D, S-Koppler KK2S/P-04L). Das Prinzip des CO2-Analysators im OceanPack™ RACE: Eine semipermeable Membran bildet eine Barriere zwischen Wasser und gasförmigem Analysekreislauf. Hinter der Membran findet die CO2-Messung statt. Für eine besonders genaue Messung muss der Sensor mittels Gas aus einer Druckflasche regelmäßig kalibriert werden. Die SMC-Drossel steuert den Gasfluss während der Kalibrierung (ca. 0,5-1,0 l/min), der Filter schützt die Messzelle vor Verunreinigungen aus dem Gas. Ein Vorteil: Im Gegensatz zu Schraubmodellen lässt sich
der Filtereinsatz beim SMC-Modell per Bajonettverschluss tauschen. Zudem reduzieren Druckregler den Gasflaschendruck von ca. 200/250 bar auf den Arbeitsdruck von 0,5 bar – womit alle Komponenten ihre Stärken ausspielen.
Kundennutzen
Die Hightech-Jacht von Boris Herrmann erreichte im Januar 2021 nach 80 Tagen und knapp 15 Stunden das Ziel, an einem Podestplatz wurde er nur durch die Kollision mit einem Fischtrawler gehindert. Doch der Fünftplatzierte speicherte und übertrug erfolgreich die vom OceanPack™ RACE und den SMC-Komponenten ermittelten Daten: So war es erstmals gelungen, die Daten permanent über die gesamte Fahrt zu sammeln – und das einmal um die Welt. Herrmann bestätigte, Datengüte und -genauigkeit seien von internationalen Datenbanken akzeptiert worden. Die SMCLösungen zeigen nun zum einen, dass sich Forschung und Entwicklung erfolgreich in kleinsten Bauteilen widerspiegeln. Zum anderen stehen sie für das breite Einsatzspektrum der robusten und zuverlässigen Komponenten für viele Pneumatik- und Automatisierungsanwendungen.
Über SMC
SMC ist führender Hersteller, Partner und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik und individuelle Kundenlösungen. Die SMC Deutschland GmbH mit Hauptsitz in Egelsbach bei Frankfurt am Main ist seit 40 Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig und beschäftigt heute mehr als 750 Mitarbeiter.