Aufgabe
> Platzsparend, robust und zuverlässig für ideale Forschungsbedingungen am Institut der Kernphysik
Für das Herunterkühlen des Kühlwassers benötigen die Wissenschaftler ein Kühl- und Temperiergerät, das die Temperatur des Systems präzise auf 20 °C hält – und zwar im Dauerbetrieb. Manche Experimente mit dem ElektronenLinearbeschleuniger laufen mehrere Wochen, die Kühlung muss dabei immer zuverlässig funktionieren. Eine weitere Anforderung: Das Gerät wird in einem strahlengeschützten Bereich untergebracht, in dem die Platzverhältnisse eingeschränkt sind. Deshalb ist eine äußerst kompakte Bauform gefragt. Die Kernphysiker entscheiden sich für das Kühl- und Temperiergerät der HRS018 Serie von SMC.
Lösung
> HRS018 ermöglicht eine exakte Temperierung auf ±0,1 °C genau
Die Kühl- und Temperiergeräte der Serie HRS 018 sind äußerst präzise. Sie können Temperaturen zwischen 5 und 40 °C auf ±0,1 °C genau halten und das bei einer Kühlleistung von bis zu 1.500 beziehungsweise 1.700 Watt, je nach Netzstrom (50/60 Hertz). Zudem sind die Geräte sehr robust und wartungsarm. Eine Inspektion ist nur alle 45.000 Betriebsstunden notwendig. Die Baureihe ist mit einer Höhe von lediglich 61,5 Zentimetern, einer Breite von 37,7 Zentimetern und einer Tiefe von 50 Zentimetern äußerst kompakt und lässt sich sehr platzsparend ohne Überhitzungsgefahr auch in Wandnähe betreiben. Mit einem Gewicht von gerade einmal 40 Kilogramm ist das Gerät auch auf Böden von Standardregalen unproblematisch platzierbar.
Kundennutzen
Die hohe Temperaturgenauigkeit der Kühl- und Temperiergeräte der Serie HRS018 schafft ideale Bedingungen für exakte Forschungsergebnisse am Institut für Kernphysik der TU Darmstadt. Seit Inbetriebnahme läuft das Gerät zuverlässig je nach Anforderungen im Dauerbetrieb oder stunden- und tageweise. Eine erste Inspektion nach 45.000 Betriebsstunden bestätigte den tadellosen Zustand des HRS018. Ein weiterer Vorteil für das Forschungsinstitut ist die einfache Wartung. Alle Filterelemente lassen sich komplett ohne Werkzeug entnehmen und somit schnell austauschen. Auch das Nachfüllen der Kühlflüssigkeit ist dank des intelligenten Designs von SMC unkompliziert und einfach.