Aufgabe
> Schaltschrank einsparen und aufwendige Verschlauchung reduzieren für mehr Hygiene und höhere Verfügbarkeit der Anlagen
Eine besondere Herausforderung bei der Entwicklung der Filtrationsanlagen für Novoflow ist die Ventilinsel, auf der die elektropneumatischen Ventile für die Steuerung gebündelt werden. Bei konventionellen Inseln ist eine aufwendige Verschlauchung notwendig und pneumatische und elektrische Bauteile benötigen zwei separate Schaltschränke. Novoflow lässt sich deshalb von SMC beraten. Die Automatisierungsexperten empfehlen den Einsatz der Ventilinsel New SY3000, die höchsten hygienischen Anforderungen genügt. Auf ihr lassen sich unterschiedliche Schaltungen aufbauen – bei erheblich reduziertem Installationsaufwand.
Lösung
> Ventilinsel New SY3000 ermöglicht Pneumatik außerhalb des Schaltschranks
Die Ventilinsel New SY3000 ist auf einer robusten Edelstahlgrundplatte aufgebracht und somit einfach an der Schaltschrankwand zu montieren, die nur eine Aussparung für die pneumatischen Anschlüsse haben muss. Abgedichtet wird mit dem Dichtstoff EPDM, so dass der Schaltschrank nass und mit Chemikalien gereinigt werden kann. Alle pneumatischen Anschlüsse der Ventilinsel liegen außerhalb des Schaltschranks, nur ihre elektrische Ansteuerung befindet sich im Inneren. Die Insel ist kompatibel mit allen Ventiltypen der SY3000-Baureihe und in Größen von 2 bis 16 Stationen erhältlich. Sie verfügt über alle gängigen Kommunikationsprotokolle.
Kundennutzen
Die Bauweise der Ventilinsel New SY3000 ermöglicht es Novoflow, bei der Konstruktion seiner Filtrationsanlagen auf einen Schaltschank zu verzichten. Zudem lassen sich aufwendige Verschlauchungen reduzieren, leckageanfällige Schottverschraubungen entfallen ebenso wie hygienisch kritische Stellen. Die Ventilinsel New SY3000 mit Edelstahlgrundplatte ist eigens für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie für hohe hygienische Bedingungen konstruiert und wird bereits erfolgreich in der Milch- und Brauindustrie eingesetzt. Daher können die Filtrationsexperten sie ohne Anpassung in ihre Anlagen integrieren. Ein weiterer Vorteil: Aufgrund der globalen Präsenz von SMC sind die Komponenten für alle Novoflow Kunden weltweit schnell und zuverlässig verfügbar.