Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

beck packautomaten GmbH & Co. KG

Präzise ausgestanzt – perfekt verpackt

Verpackungsmaschine für Versandbeutel unterstützt von elektrischen Antrieben
der Serie LEY und Controllern JXCP1 von SMC.

Über beck packautomaten

Die beck packautomaten GmbH & Co.KG aus dem schwäbischen Frickenhausen stellt seit 1960 Folieverpackungsmaschinen für mehr als 40 Branchen her. Das Familienunternehmen mit 75 Mitarbeitern verfügt über ein Vertriebs- und Servicenetzwerk und ist zudem Mitglied im VDMA. Zum Maschinenprogramm von beck packautomaten gehören Folienverpackungsmaschinen und Schrumpfverpackungsanlagen.

Ausgangssituation

> Griffe in Verpackungen stanzen
> Unterschiedlich große Verpackungen genau bearbeiten

Die richtige Verpackung ist enorm wichtig – vor allem, wenn das verpackte Produkt online erworben und per Post verschickt wird. Die Firma beck packautomaten hat deshalb einen Versandbeutel entwickelt, der einfach zu öffnen ist und sich an die Größe der Sendung anpassen lässt. Der Clou: Ein integrierter Tragegriff macht die Pakete besonders handlich. Ein Siegelelement stanzt den Griff während des Verpackungsprozesses aus und wird flexibel an unterschiedliche Beutelgrößen und -Ausrichtungen angepasst.

Quicklinks & Downloads

Aufgabe

> Vorschubeinheit präzise kontrollieren

Damit die Versandbeutel möglichst handlich werden und auch verschieden große Beutel perfekt zentrierte Griffe erhalten, kommt es beim Stanzen des Tragegriffs auf Präzision an: Die Öffnung muss genau in der Mitte der Beutel positioniert werden. Das Siegelelement muss deshalb äußerst präzise und schnell an die richtige Position geschoben werden. Bisher nutzte beck packautomaten dafür einen elektrischen Zylinder der sich jedoch als fehleranfällig und zu leistungsschwach herausstellte, um den hohen Anforderungen gerecht zu werden. Zudem ließ sich diese Komponente nur umständlich parametrieren.

Lösung

> Elektrische Antriebe der Serie LEY und Controller JXCP1 von SMC

beck packautomaten ersetzt die bisherigen Zylinder mit elektrischen Kolbenstangen-Antrieben der Serie LEY mit Schrittmotor von SMC. Diese positionieren das Siegelelement sehr präzise – je nach Ausführung mit einer Wiederholgenauigkeit von ± 0,02 Millimetern. Die Antriebe erreichen zudem Geschwindigkeiten von bis zu 350 mm/s im Schubbetrieb. Dank einem integrierten Encoder erfolgt der Betrieb geregelt – die Antriebe können mit einer vorab definierten Kraft auf eine Position fahren und diese direkt zurückmelden. Der Controller JXCP1 steuert präzise Position und Geschwindigkeit des Zylinders und verbindet ihn darüber hinaus komfortabel mit den gängigen Kommunikationsprotokollen wie Profinet, EtherNetIP und EtherCat. Für besonders einfache Integration wird der Controller mit bereits voreingestellten Motor-Parametern geliefert. Auch komplexe Bewegungsabläufe sind damit leicht programmierbar. So lässt sich das Siegelelement sehr schnell an die richtige Position bringen.

Kundennutzen

Die elektrischen Antriebe der Serie LEY und der Controller JXCP1 erhöhen die Präzision und Zuverlässigkeit der Verpackungsmaschinen von beck packautomaten. Gleichzeitig halbieren sie die Inbetriebnahme-Zeiten für neue Anlagen, da der Controller sehr einfach zu konfigurieren ist. Auch der Aufwand für die Instandhaltung verringert sich deutlich, denn die Zylinder der LEY-Serie sind selbst vor hohen Belastungen durch Staub oder Feuchtigkeit bestens geschützt und damit sehr langlebig. Darüber hinaus passen die Controller dank ihrer integrierten Profinet-Schnittstelle perfekt ins vorhandene Maschinenkonzept und benötigen keine weitere Hardware. Weil die JXCP1-Controller von SMC mehrere Antriebe gleichzeitig steuern können, ist eine zukünftige Erweiterung der Anlage zudem sehr viel einfacher. Und falls doch einmal Ersatzteile gebraucht werden, sind diese mit dem weltweiten Service- und Logistiknetzwerk von SMC immer schnell vor Ort.