Aufgabe
> Unterschiedliche Teilegeometrien sicher aufnehmen
Die Endmontage benötigt Flexibilität und Feingefühl – deshalb wird sie weiterhin von menschlichen Experten ausgeführt. Die Handlinglösung von NMH unterstützt sie dabei. Das rein pneumatische System kann komplexe Spannfolgen darstellen und lässt sich zugleich schnell und effizient instand halten. Es ist leichtgängig und intuitiv zu steuern, sodass die Mitarbeiter der Produktion die einzelnen Komponenten schnell aufnehmen, an die Karosserie transportieren und dort für den Einbau positionieren können. Dafür wird nicht nur Flexibilität gegenüber unterschiedlichen Teilegeometrien benötigt – auch Kraft ist entscheidend, wenn schwere Komponenten gehoben werden müssen. Besonders wichtig ist allerdings die Sicherheit der Anwender: Greifer dürfen erst dann zupacken, wenn keine Finger mehr im Weg sind – sonst besteht Quetschgefahr. Die pneumatischen Komponenten der NMH-Handlinggeräte müssen demnach nicht nur die hohen Anforderungen der Automobil-industrie an Teile- und Prozessqualität erfüllen, sondern auch so konzipiert sein, dass kein Risiko für die Anwender in der Endmontage besteht.
Lösung
> Smarte Pneumatik von SMC
SMC hat für die Handlinglösung von NMH ein umfangreiches und optimal aufeinander abgestimmtes Pneumatik- Paket realisiert. Mit den Zweihandsteuerventilen der Serie VR51 haben Anwender jederzeit die volle Kontrolle über ihre Geräte. Damit die Ventile die Druckluft an die pneumatischen Zylinder freigeben, müssen zwei Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Sie sind so weit voneinander entfernt montiert, dass dafür beide Hände benötigt werden. So besteht praktisch keine Verletzungsgefahr mehr. Dank dem pneumatischen Anzeiger der Serie VR3100-01 wissen die Montageexperten zudem immer, ob gerade Druck am System anliegt – der Anzeiger leuchtet dann klar erkennbar blau auf. Für die teilweise komplexen Greif- und Spannfolgen, die die Handlinggeräte von NMH in der Automobil-Endmontage ausführen müssen, liefert SMC mehrere Und/Oder-Ventile der Serien VR1211F und VR1210F. Sie schalten den Druck entweder nur durch, wenn beide Eingänge druckbeaufschlagt sind oder wenn an einem Eingang ein höherer Druck anliegt. So sichern die Ventile den Greifprozess und ermöglichen unterschiedliche Spannfolgen.
Kundennutzen
Eine rein pneumatische Handlinglösung bringt viele Vorteile für NMH und ihre Anwender. Sie ist flexibel und kann die vielfältigen Autokomponenten aufnehmen und bewegen. Die Zweihandsteuerung macht diese Prozesse in der Endmontage besonders sicher. Alle verbauten Lösungen sind zugleich sehr kompakt und effizient zu warten. Und falls einmal eine Komponente ersetzt werden muss, ist auch der Austausch leicht – ganz nach dem Motto „keep it simple“. So erfüllen die Handlinggeräte die hohen Anforderungen der Automobilindustrie und reduzieren die Konstruktionsumfänge deutlich. Auch für einen globalen Einsatz ist dieses Prinzip optimal: Das weltweite Service- und Supportnetz von SMC bringt Teile und Know-how schnell an jeden Ort.
Über SMC
SMC ist führender Hersteller, Partner und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik und individuelle Kundenlösungen. Die SMC Deutschland GmbH mit Hauptsitz in Egelsbach bei Frankfurt am Main ist seit 40 Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig und beschäftigt heute mehr als 740 Mitarbeiter.