Aufgabe
> Schnelle und synchrone Kommu nikation zwischen Steuerung und Antrieb
> Kombination von Präzision, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Bedienbarkeit
Aufgrund der anspruchsvollen Bearbeitung von teils sehr unterschiedlichen Ski- und Snowboardvarianten sollten die Antriebe in der Lage sein, kleine Bearbeitungskräfte sehr genau durchzuführen. Gleichzeitig sollten diese auch schnell und einfach zu bedienen sein. Dazu musste die Kommunikation zwi schen Steuerung und Antrieb möglichst synchron ablaufen und das Servosystem über entsprechende Fertigungstoleranzen verfügen
Lösung
>Air Servo Zylinder und Servo Cont roller von SMC
Für den Schleifprozess in ihren Ski- und Snowboardservicemaschinen setzt Ernst Knoll Feinmechanik die Air Servo Zylinder der Serie XT581C80-H100- 250P und den Servo Controller der Serie XT581-SP-A-PR-X025 von SMC ein. Durch die Übertragung von Befehlen vom Controller zum Antrieb im einstelligen ms-Bereich gelingt eine möglichst synchrone Kommunikati on, ohne während der Bearbeitung zwischen Positions- und Kraftbetrieb umschalten zu müssen. Indem die Leichtlaufzylinder Druckmessungen selbst durchführen, können sie schnel ler auf Lastwechsel reagieren. Zudem ergänzen ihre Positioniergenauigkeit von max. ±0,5 mm und die hohe Geschwindigkeit von 155 mm/s bei Kol ben-ø von 80 mm und einem Hub bis 250 mm das Leistungsspektrum optimal. Dank der Fertigungstoleranzen entstehen keine Unterschiede bei den Lastvorgaben – und weder müssen Lastverhältnisse erlernt noch muss mit Referenzlast beim Komponentenaustausch kalibriert werden. Schließlich ermöglicht die Kommunikation über EtherCat/PROFINET eine sehr genaue und umfangreiche Steuerung des Zylinders über den Controller.
Kundennutzen
Die eingesetzten Air Servo Zylinder und Servo Controller von SMC verschaffen Ernst Knoll Feinmechanik große Vorteile bezüglich der Regel- und Reaktionsgeschwindigkeit und erfüllen zugleich höchste Anforderungen in Sachen Präzision und Zuver lässigkeit. Auch die leichte Bedienung dank der umfangreichen Steuerung des Zylinders über den Controller zahlt auf eine optimale Modernisierung der Ski- und Snowboardservicemaschinen ein. In der Folge konnte der Schleifprozess vor allem unter Berücksichtigung der verschiedenen Ski- und Snowboardvarianten deutlich erleichtert und verbessert werden. Das Ergebnis ist ein optimaleres Schliffbild mit höherer Qualität, von dem die Kunden des Unternehmens signifikant profitieren: Sporthändler erhalten mehr Output und eine höhere Bearbeitungsqualität, die ihren Endkunden schnellere Wintersportgeräte für noch mehr Fahrspaß bescheren; für Skiverleiher erhöht sich dank weniger Verschleiß die Lebensdauer. Insgesamt ist die Bilanz eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.
Über SMC
SMC ist führender Hersteller, Partner und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik und individuelle Kundenlösungen. Die SMC Deutschland GmbH mit Hauptsitz in Egelsbach bei Frankfurt am Main ist seit mehr als 40 Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig und beschäftigt heute mehr als 750 Mitarbeiter.