Aufgabe
> Große Auswahl an kompakten und kostengünstigen Komponenten, um hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit zu erreichen
Für eine moderne Pipettieranlage, die auf Schnelligkeit, höchste Zuverlässigkeit und Hygienestandards ausgerichtet sein sollte, waren verschiedene Varianten an Greifern und Ventilen notwendig, die zudem kleine Baugrößen einhalten mussten. Parallel dazu kam es bei den elektrischen Antrieben auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis an. Optionale Erweiterungen bei Hardund Software sollten außerdem fürzusätzliche Flexibilität sorgen.
Lösung
> 2-/3-Fingergreifer, 3/2-Wege-Elektro-Elektromagnetventile und elektrische Spindelantriebe von SMC
Nach der genauen Erläuterung der Kundenanforderungen durch D&T Engineering empfahl SMC für die verschiedenen Arbeitsprozesse einer automatischen Pipettieranlage eine Reihe an unterschiedlichen Lösungen aus dem Unternehmensportfolio: zum einen die jeweils
pneumatischen 3-Fingergreifer der Serie MHSL3, die 2-Fingergreifer der Serie MHZL2 sowie die 3-Fingergreifer der Serie MHS3-X84; zum anderen die 3/2-Wege-Elektromagnetventile der Serie VV100 und schließlich die elektrischen Spindelantriebe der Serie LEFS. Während die Greifer vor allem durch ihr leichtes und kompaktes Design überzeugen, profitiert D&T Engineering beim Elektromagnetventil von verschiedenen Montagemöglichkeiten und Anschlussvarianten. Zudem verfügt der elektrische Spindelantrieb über eine umfangreiche Kompatibilität dank der einfach zu integrierbaren Controllern JXC mit ProfiNet-Schnittstelle.
Kundennutzen
Mit den kleinen, leichten und zugleich variantenreichen wie kostengünstigen Komponenten von SMC entwickelte D&T Engineering die automatischen Pipettier-Systeme PT600.1 und die kleine Alternative PT300. Diese können bei einer Fehlerquote gegen Null in ca. 10 Minuten (PT600.1) bzw. 20 Minuten (PT300) 91 Coronaproben effizient und zuverlässig verarbeiten – vom Öffnen der Proben über die Pipettierung und kameragestützte Überprüfung des Füllstandes und der Übergabe an eine Standard-DeepWell-Platte bis hin zum Wiederverschluss und der ergebnisabhängigen Sortierung in einen i.O.- bzw. n.i.O.-Behälter (in Ordnung/nicht in Ordnung). Dabei übernehmen die 2- (Serie MHZL2) bzw. 3-Fingergreifer (Serien MHSL3 und MHS3-X84) das Handling der Coronaproben einerseits in fester Position und andererseits am Roboter; die 3/2-Wege-Elektromagnetventile (Serie VV100) steuern die Greifer, die direkt am Roboter befestigt sind; die elektrischen Spindelantriebe (Serie LEFS) sind für die Positionierung der DeepWell-Platte zuständig. Bei einer Tagesleistung von rund 13.000 (PT600.1) bzw. 6.500 (PT300) Proben ergibt sich für Anwender eine Amortisierungszeit von etwa 10 Wochen gegenüber der manuellen Tätigkeit – nicht nur für ähnliche Fälle von automatischer Pipettierung, sondern auch für die allgemeine Automatisierung im Laborbereich.
Über SMC
SMC ist führender Hersteller, Partner und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik und individuelle Kundenlösungen. Die SMC Deutschland GmbH mit Hauptsitz in Egelsbach bei Frankfurt am Main ist seit 40 Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig und beschäftigt heute mehr als 750 Mitarbeiter.