Aufgabe
> Modularisierte und kompakte Lösung gefragt
> Verlässige Pneumatik-Anwendungen gefordert
Die Lösung sollte bewerkstelligen, neben Sauerstoff zum Spülen den Prüfling mit Helium oder Stickstoff zu beaufschlagen und anschließend einzusperren. Zudem war die Überwachung von Differenzdruck, Heliumkonzentration, Durchfluss und Druck geplant, was letztlich mittels Sensoren auf dem Panel ermöglicht wird. Eine besondere Herausforderung war das Ziel, die damit durchgeführte Akkumulationsprüfung zu modularisieren. Als Prüfmedium war Helium vorgesehen, auch sollten Leckagen mittels eigenem Algorithmus berechnet werden. All dies sollten die Komponenten von SMC meistern sowie kompakt, aus einer Hand lieferbar und als Komplettsystem Plug-and-Run-ready sein.
Lösung
> Optimal aufeinander abgestimmtes Plug-and-Run-System
> Zuverlässige Dichtheitsprüfung für reichweitenstarke Brennstoffzellen
Die beiden Partner loteten neben den technischen Anforderungen auch das Outsourcing von Konstruktion und Produktion an SMC aus. Eingesetzt wurden letztlich AP-Tech-Ventile, die JSY-Ventilinsel, SRH-Reinraumregler, SRP-Präzisionsregler sowie weitere Standardprodukte von SMC. Während erste Projekte aus Sonderanfertigungen bestanden und wiederholt neu konzipiert werden mussten, erhielt Bosch Manufacturing Solutions von SMC schließlich fertige Plug-and-Run-Lösungen für die Akkumulationsprüfung der Brennstoffzellen. Neben seiner Expertise nutzte das SMC-Team unter anderem die Erfahrung aus Projekten zur Prüfung von Dieselpumpentechnik.
Kundennutzen
Da SMC alles aus einer Hand und fertig montiert liefert, erleichtert dies den gesamten Prozess bei Bosch Manufacturing Solutions – vorherige Prüfpanels wurden noch selbst aus Komponenten von verschiedenen Herstellern zu sammengesetzt. Letztlich ließen sich nicht nur die Anforderungen in Sachen Outsourcing von Konstruktion und Produktion erfüllen. Dank der kompakten Komponenten von SMC kann Bosch Manufacturing Solutions laut eigener Aussage zwischen 10 bis 15 Prozent an Bauraum pro Panel einsparen. Positiv überrascht zeigte sich das Unternehmen von der schnellen Lieferung, trotz der vielerorts herausfordernden Bedingungen bezüglich der Lieferketten. Die Stärke der Plug-and-Run-Lösung zeigt sich überdies in der Zuverlässigkeit der Brennstoffzellen, die bei LKW-Tests eine Reichweite von 800 km erzielten. Die fertige und eingebaute Plug-and-Run-Lösung mit leistungsstarken Druckluft-Komponenten von SMC in der Helium-Dichtheitsprüfanlage von Bosch Manufacturing Solutions. Plug-and-Run-Lösung von SMC verbauten Produkte JSY-Ventilinsel als Vorsteuerventile für die Prozessventile von AP-Tech, welche gemeinsam mit den anderen die Schaltzentrale der späteren Dichtheitsprüfung bilden. Weiteres Zukunftspotenzial sieht SMC etwa im Einsatz von Ventilen der Serie JSX, den Durchflusssensoren PF3A sowie verschiedenen E-Antrieben.
Über SMC
SMC ist führender Hersteller, Partner und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik und individuelle Kundenlösungen. Die SMC Deutschland GmbH mit Hauptsitz in Egelsbach bei Frankfurt am Main ist seit mehr als 40 Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig und beschäftigt heute mehr als 750 Mitarbeiter.