Aufgabe
> Günstiger und trotzdem widerstandsfähig gegen aggressive Reinigungsmittel
Die bisher bei der Bayerischen Milchindustrie eG eingesetzten ISO-Zylinder aus Edelstahl erfüllen ihre Aufgabe gut, haben allerdings den Nachteil, dass sie sehr schwer und teuer sind. Eine Alternative wurde gesucht, die zweierlei Anforderungen abdecken sollte: zum einen die Widerstandsfähigkeit gegenüber den eingesetzten Reinigungsmitteln (Natronlauge und Salpetersäure) und zum anderen einen Kostenvorteil im Vergleich zu den momentan verwendeten Edelstahlzylindern.
Lösung
> ISO-Zylinder aus Aluminium von SMC kombiniert mit Beschichtung von Technoflon
Gemeinsam mit dem Partner Technoflon Coating Systems B.V. entwickelte SMC die Serie CP96 weiter: ein beschichteter VDMA ISO-Zylinder aus Aluminium im Clean Design, der deutlich leichter sowie kostengünstiger ist und trotzdem über die Robustheit eines Edelstahlzylinders verfügt. Der Zylinder ist im Clean Design konzipiert und dank vollständig abgerundeter Konstruktion ohne Ecken und Kanten besonders gut und einfach zu reinigen. Die Beschichtungslösung „Techno421“, eine Eigenentwicklung von Technoflon, macht den Zylinder beständig gegenüber Reinigungsmitteln aus Säure und Lauge, besitzt aus-geprägte Antihafteigenschaften, ist keimunterdrückend, mittels Easy-Cle-an-Merkmalen leicht zu reinigen und zertifiziert nach EU1935/2004 – EU Nr. 10/2011, was den Einsatz in der Lebensmittelindustrie ermöglicht.
Kundennutzen
Die neue Lösung fand ihren ersten Einsatz an der Tetra Pak „Casomatic“, wo die Zylinder mittels Druckausübung die Molke abpressen und so Teil des Käsebruchs sind. Der Austausch konnte eins zu eins und ohne zusätzliche Investitionen oder Umbauten erfolgen. Dabei führt das günstigere Aluminium dazu, dass sich pro Zylinder Kosteneinsparungen von rund 40 % ergeben. Dank der innovativen Beschichtung spielen sie bereits während der laufenden Produktion ihre Vorteile gegenüber ihrem Pendant aus Edelstahl aus: So erreicht die keimunterdrückende Eigenschaft, dass der Stoffwechsel von Bakterien, Hefen, Schimmelpilzen und Viren auf der Oberfläche gestört wird. Das stoppt entweder die Vermehrung oder verhindert sogar die Energiegewinnung der Organismen. Zudem ermöglicht die Antihaftbeschichtung, dass Reinigungsmittel einfach abgewischt werden können. Die positive Resonanz der BMI auf den neuen Zylinder der Serie C96HYB führte außerdem zur Überlegung, auch bei anderen Komponenten die neue Beschichtung einzusetzen. Unter anderem fielen bei einer Begehung der Anlage die aktuell eingesetzten Schnellentlüftungsventile ins Auge, die sich durch eine beschichtete Variante der Serie AQ von SMC ersetzen ließen, wodurch die BMI erneut profitieren würde.
Über SMC
SMC ist führender Hersteller, Partner und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik und individuelle Kundenlösungen. Die SMC Deutschland GmbH mit Hauptsitz in Egelsbach bei Frankfurt am Main ist seit 40 Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig und beschäftigt heute mehr als 750 Mitarbeiter.

ISO-Zylinder mit Beschichtung
Die Aluminium-Zylinder der Serie C96HYB sorgen dank Clean Design und keimunterdrückender Antihaftbeschichtung für optimale Hygiene und sind zugleich leicht und kostengünstig.