Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Klarer Durchblick: Die Vorteile von Bonded-Layer Manifolds

   Von Russell Breden | Gruppenleiter, SMC´s European Technical Centre

MÄRZ 2024
In Bereichen wie der Laboranalyse und der In-vitro-Diagnostik (IVD) wächst der Bedarf an Verteilern, die mehrere Schaltkreise in einer soliden, transparenten Lösung vereinen. Bei SMC können wir solche technisch anspruchsvollen Verteiler gemäß Ihren individuellen Anforderungen entwickeln und herstellen.

Bonded-Layer Manifolds bieten viele Vorteile, insbesondere durch ihre optische Klarheit, die eine schnelle visuelle Inspektion der Flüssigkeitskanäle/-wege ermöglicht. Dadurch können Farbveränderungen bei Anwendungen, in denen Flüssigkeiten fließen oder gemischt werden, leicht erkannt werden. Die Integration aller Schaltkreise in einem einzigen Verteiler bietet zudem Platzersparnis und vereinfachte Wartung. Da alle Komponenten in einer Einheit zusammengeführt sind, verringert sich der Bedarf an Schläuchen und Fittings deutlich, was potenzielle Leckagen verhindert und die Energieeffizienz sowie die Gesamtzuverlässigkeit des Systems erhöht.

Darstellung der Fähigkeiten von SMC bei der Konstruktion und Entwicklung von Bonded-Layer Manifolds

 

Stand der Technik
Die erfolgreiche Entwicklung und Herstellung von maßgeschneiderten Verteilern erforderten eine individuelle Herangehensweise in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. In der Regel stellen sie uns einen Schaltplan und ein Layout des Kreislaufs zur Verfügung, auf denen unser Design basiert. Zu Beginn stehen oft Entscheidungen über das Material an, wobei die Wahl von PMMA, PC, PVC oder PEI stark von der Art und Temperatur der verwendeten Flüssigkeit abhängt.

Bonded-Layer Manifolds bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und Raum für Kreativität. Wir können gekrümmte Strömungswege einbauen, um das Totvolumen zu minimieren, verschiedene Kammertypen verwenden und die Größe der Strömungswege je nach Ihren Anforderungen anpassen. Unsere Kunden profitieren in der Regel von der Integration einer Vielzahl von Produkten wie Zweiwegeventilen, Druckschaltern, Rückschlagventilen und Reglern, um eine integrierte und zuverlässige Lösung für die Fluidiksteuerung zu erhalten.

SMCs 2/3-Anschluss-Magnetventil für chemische Flüssigkeiten - Serie LVM
SMCs 2/3-Anschluss-Magnetventil für chemische Flüssigkeiten auf Acrylverteilern

 

Unser robustes und bewährtes Herstellungsverfahren basiert auf unserem Prozess-Know-how. Dabei werden die Grundschichten gemäß der exakten Konfiguration der Fließwege bearbeitet, die mit den Kunden vereinbart wurde. Anschließend werden die Schichten unter Druck und Hitze diffusionsverklebt, um eine Lösung mit geeigneter Größe zu erhalten. Zu den abschließenden Prozessen gehören die Entspannung von Eigenspannungen zur Stabilisierung des Produkts, die Nachbearbeitung nach dem Verkleben (in der Regel das Formen von Gewinden) sowie das Aufbringen von UV-Etiketten oder Markierungen für eine einfache Handhabung.

Medizinische Eignung
Das Ergebnis ist eine äußerst robuste Lösung, die ohne Klebstoffe oder Lösungsmittel auskommt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Verteiler für den Einsatz in medizinischen Anwendungen geeignet ist und gleichzeitig die Kontamination von Flüssigkeiten minimiert wird.

Wenn Sie einen Flüssigkeitskreislauf benötigen, der einen komplexen Schaltkreis oder Transparenz für die visuelle Inspektion erfordert, bieten wir fachkundige technische Unterstützung. Wir sind in der Lage, Ihre Version eines passenden Verbundstoffverteilers in die Realität umzusetzen.

Lösungen zur Kontrolle der Statik

Von Russell Breden | Gruppenleiter, SMC´s European Technical Centre

Russell ist diplomierter Maschinenbauingenieur und kam 2005 zum SMC European Technical Centre, wo er eine Reihe von industriellen Kenntnissen und Erfahrungen in das Team einbringt. Russells Beteiligung an einer Vielzahl von Konstruktionsprojekten in einem sehr breiten Anwendungsbereich hat dazu beigetragen, dass seine Neugier auf das Ingenieurwesen nicht erlahmt ist, und er genießt die Herausforderung, als Gruppenleiter zum Wachstum und zur Entwicklung seines Teams beizutragen.
Außerhalb der Arbeit hat Russell nach eigenen Angaben zu viele Hobbys und entspannt sich am liebsten mit Miniaturmalerei, Brettspielen und Rollenspielen, wenn er nicht gerade wandert oder mit seinem Hund spazieren geht oder trainiert.

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben?

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an und erhalten Sie diese und weitere Inhalte direkt in Ihre Mailbox.

 

Folgen Sie uns

 

Downloads

 

Das könnte Sie auch interessieren

Lösungen zur Kontrolle der Statik
Von Maria Eugenia Gonzalez, Product Spezialist, SMC Spanien
Weiterlesen 

Nachhaltig Verpacken: Eine technische Herausforderung
Von Jorge Salgado, Food & Packaging Industry Manager, SMC Spanien
Weiterlesen 

Erfahren Sie mehr darüber, wo unsere Kunden unsere Produkte zum Leben erwecken.