Obwohl die Industriekommunikation viele weitreichendere Vorteile bietet, besteht einer ihrer direkt nutzbaren Vorzüge darin, dass sie Fernassistenz ermöglicht. Wenn Sie ein System mit integriertem SMC-Webserver installieren, kann auf die protokollierten Daten zugegriffen und somit ganz einfach die mögliche Ursache vorliegender Fehler oder Fehlfunktionen analysiert werden. Unser Webserver bietet schnellen ROI sowohl für Anwender als auch für Maschinenbauer – es werden hohe Reisekosten vermieden und äußerst kurze Reaktionszeiten sind möglich.
Massimo Gazzaniga, Technical Support Engineer Mechatronics & Network Manager, SMC Italia
SEPTEMBER 2022
Wie funktioniert es?
Das Lesen von Daten über unseren Webserver ist ganz einfach: Sie benötigen lediglich einen herkömmlichen PC mit einer Netzwerkkarte.Mit dem Webserver von SMC können Sie verschiedene Arten von Daten lesen, je nachdem, welche Komponente verwendet wird. Einige Controller und seriellen Schnittstellen unserer elektrischen Antriebe sind mit dem Webserver kompatibel.
Welche Art von Daten erhalten Sie?
Bei den Controllern für elektrische Antriebe sind die wichtigsten auszulesenden Datensätze die Geschwindigkeit und Drehmoment. Ebenfalls erwähnenswert sind die Möglichkeiten, Parametereinstellungen zu ändern, für eine sehr schnelle Maschinenabnahme in Fernanwendungen (über den Webserver) und um gängige Alarme in Bezug auf Antriebe weiterzuleiten, wie zum Beispiel Überlastung.
Einige unserer Busknoten mit serieller Schnittstelle wie die modulare EX600 Serie haben ebenfalls einen Webserver onboard. Damit können z.B. bei Modulen mit analogen Ein-bzw. Ausgängen die Wertebereiche angepasst werden. Dabei ist anzumerken, dass auf das IO-Link Master-Modul ebenfalls über den Webserver per Profinet bzw. Ethernet/IP zugegriffen werden kann, um die IO-Link Daten verschiedener Ausführungen von Sensoren und Komponenten abzufragen. Die Fähigkeit, Ihre Ventile ohne Verwendung eines SPS zu steuern, ist ebenfalls entscheidend.
Darstellung – Systemkonfiguration IO-Link von SMC
Zahlreiche Vorteile
Wenn eine geeignete IIoT-Plattform vorhanden ist, generieren unsere Komponenten eine große Menge an Daten. Sie bieten unzählige Vorteile für die Anwender – wie intelligente Wartung oder Energieeinsparungen. Kurzum, alle Anwendungen können von unseren intelligenten Komponenten mit Funktionen für die Kommunikation über industrielle Protokolle profitieren.
Als ein nächster Schritt bei SMC Italien begonnen, Augmented-Reality-(AR)-Brillen zu verwenden, um dem Anwender bei der Durchführung von Aufgaben für Wartung oder Problemlösung mit Unterstützung eines SMC-Experten zu helfen. Wie Sie sehen, bemühen wir uns stets, unseren Kunden einfache, kostengünstige Lösungen mit einem Mehrwert bereitzustellen, die durch verbesserte Effizienz einen echten Unterschied bei Betriebsabläufen machen. Es ist Zeit für mehr Kommunikation.