Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
Industrieventile sind entscheidende Komponenten in der Prozessindustrie, da sie den Durchfluss von Gasen, Dampf oder Flüssigkeiten in Rohrleitungssystemen steuern und regeln. Bei Bedarf können sie den Durchfluss auch vollständig unterbrechen. Um diese Funktionen zuverlässig und effizient auszuführen, benötigen Industrieventile drei wesentliche Komponenten:
Durch das Zusammenspiel dieser drei Komponenten wird eine präzise und automatisierte Steuerung des Durchflusses ermöglicht.
Unsere spezifischen Lösungen für Antriebe, Druckluftzufuhr und Stellungsregler sorgen dafür, dass Ihre Industrieventile optimal arbeiten und die Prozesssicherheit sowie Effizienz sichergestellt sind.
Er dient dazu, ein automatisches Ventil in Abhängigkeit von einem Eingangssignal in einer bestimmten Position offen zu halten.
Um den Antrieb bei Ausfall der Luftzufuhr in der letzten Position zu halten.
Eine ideale Lösung, um die Betriebsgeschwindigkeit eines Stellantriebs zu erhöhen. Vor allem in Kombination mit einem Stellungsregler zu verwenden.
Normalerweise mit einem Druckregler und einem Filter zu versehen. Zusammen steuern sie den Druck und sorgen für die richtige Luftqualität.