Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Das Air Management System von SMC

Höchste Energieeffizienz für Ihre Prozesse

Energie sparen ist heute entscheidend - nutzen Sie Ihre Ressourcen effizient!

Mit der innovativen AMS20/30/40/60-Serie reduzieren Sie Ihren Druckluftverbrauch mit zukunftsweisender Automatisierungstechnik und reduzieren Ihre Kosten und CO₂-Emissionen nachhaltig. Das mehrteilige Air Management System unterstützt Sie von der Druckluftüberwachung bis zur Druckluftsteuerung zuverlässig und ermöglicht Ihnen automatisierte Abschalt- und Standby-Zeiten.  

Bringen Sie Ihre Prozesseffizienz auf ein neues Level und entdecken Sie alle Vorteile des SMC Air Management Systems!

Lösungen mit Weitblick – Energiemanagement mit SMC

Energie ist DAS Thema, das uns alle umtreibt. Sie effizient und sparsam einzusetzen, ist in Zeiten explodierender Energiekosten und der Erreichung globaler Klimaziele ein Muss. Wir bei SMC sind seit Jahrzehnten darauf spezialisiert, unsere Kunden darin zu unterstützen, wie sie Energie in der Produktion besonders effizient und nachhaltig nutzen. 

Deshalb finden wir stets gemeinsam Lösungen, die bei sparsamem Energieeinsatz die besten Ergebnisse erzielen. Das beweist auch unser neues Air Management System, mit dem Sie Ihr Druckluftmanagement optimieren und so nicht nur Kosten, sondern auch Energie einsparen und damit einen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und CO₂-Reduktion gehen. 

Informationen & Konfiguration

Alle Informationen, Dokumentationen, Daten & Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie im digitalen Produktkatalog. Über unseren Luftaufbereitungskonfigurator können Sie das Air Management System direkt in Ihre Luftaufbereitungslösung integrieren.

Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise des innovativen Air Management Systems

Wenn Sie unser Video sehen wollen, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken einfach auf die Cookie-Einstellungen und erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

Weiterführende Informationen zu den Serien AMS20/30/40/60

Wenn Sie unser Video sehen wollen, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken einfach auf die Cookie-Einstellungen und erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

Air Management System für optimiertes Druckluftmanagement

Sorgen Sie mit diesen Leistungsmerkmalen für mehr Nachhaltigkeit in Ihrer Produktion:

Darüber hinaus bietet die Serie AMS20/30/40/60 eine integrierte IO-Link-Schnittstelle, über die Sie zusätzliche IO-Link Devices einbinden können.

Flexibel in der Systemkonfiguration – mit und ohne SPS

Die Serie AMS20/30/40/60 eignet sich für den Einsatz in bestehenden Anlagen wie auch zur Integration in neuen Maschinen. 

Verwendung von industriellem Ethernet

Informationen können über PROFINET und EtherNet/IP® direkt an eine SPS, einen Server oder in die Cloud übertragen werden.

Verwendung von Daten­kommunikations­protokollen

Daten können über den integrierten OPC UA Server an übergeordnete Daten­management-Systeme übertragen werden, ohne eine SPS zu verwenden.

Verwendung ohne Netzwerk­anbindung

Steuerung über manuellen Taster oder digitales Eingangssignal.

Zuverlässiger Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen

Als Weltmarktführer mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Pneumatik bietet SMC ein breit gefächertes Produkt- und Leistungsportfolio für jede Anforderung. Ob Automobilindustrie, Elektronik oder Life Science – wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Lösung, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. 
Unsere Pneumatik-Komponenten sind in den unterschiedlichsten Branchen zuverlässig im Einsatz – ob als Einzelkomponente oder ganzheitliche Systemlösung. Unsere Kunden profitieren außerdem von kurzen Lieferzeiten, einer hohen Verfügbarkeit der Produkte sowie dem zuverlässigen Support durch unsere Experten, die Sie jederzeit gern unterstützen.

Automobil­industrie

Life­ Science

Lebensmittel­industrie

Elektro­industrie

Verpackungs­industrie

Werkzeugmaschinen­industrie

Nachhaltige Energienutzung, zukunftsweisende Automationslösungen

An Industrie 4.0 und Digitalisierung führt heute kein Weg vorbei, insbesondere in der industriellen Automatisierung. Diese industrielle Dynamik bietet Firmen große Chancen und neue Wege zur optimierten, nachhaltigen und effizienten Automatisierung von Maschinen und Anlagen. Diese Chancen nutzen wir und bieten unseren Kunden in zahlreichen Branchen smarte Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen.
Wir bei SMC entwickeln innovative Technologien und zukunftsfähige Lösungen. Wir stehen für die stetige Weiterentwicklung unserer breiten Produktpalette. Smarte Prozesse durch Vernetzung und dezentrale Intelligenz – darauf setzen wir und ermöglichen damit eine Optimierung Ihrer Produktionsabläufe.



Unsere Produkte sorgen für höhere Effizienz – auch beim Energieeinsatz. Drucklufterzeugung ist für 10 % des gesamten Energieverbrauchs in der Industrie verantwortlich. Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Kunden daran, diesen Verbrauch deutlich zu reduzieren und Energie effizienter und nachhaltiger einzusetzen. Damit senken unsere Kunden nicht nur Ihre Kosten, sondern setzen wichtige Weichen auf dem Weg zu Energieeffizienz, CO₂ Reduktion und zu einer nachhaltigen Industrie. 
Wir stehen Ihnen bei den Herausforderungen der Zukunft als zuverlässiger Partner mit jahrzehntelanger Expertise des globalen Marktführers in der Automatisierung zur Seite. Darauf können Sie sich verlassen!