Allgemeine Produktinformationen
Produkt-Highlights
Mehr zu dieser Produktkategorie
Mehr Produktinformationen
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
Auftrag / Customer Service
Support & Service
Downloads
Dokumente
Kontakt
+49 (0) 6103 402 - 402
+49 (0) 6103 402 - 0
Adressen & Kontaktdetails
Ansprechpartner
Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
Sterilisatoren
Medizinische Sterilisatoren sind Geräte, die zur Reinigung von medizinischen Instrumenten und Materialien verwendet werden, um einer Kontamination durch Keime und Bakterien entgegen zu wirken. Eine solche ordnungsgemäße Sterilisation ist unerlässlich, um die Sicherheit und Gesundheit der Patienten zu gewährleisten und die Übertragung von Krankheiten zu verhindern.
SMC verfügt über eine umfangreiche Palette von Produkten wie Ventile, Fittings, Schläuche, Druck- und Durchflussschalter sowie Filterregler. Diese werden aufgrund von Zuverlässigkeit und Qualität der Lösungen den Sterilisatoren dabei helfen, die Hygiene an medizinischen Arbeitsplätzen sicher zu stellen.
Erkennen Sie, welche Produkte Ihnen helfen, mit unseren speziell angepassten Lösungen eine hohe Qualität zu erreichen.
Unsere Produktpalette für Ihre spezifischen Bedürfnisse in der Sterilisator-Industrie.
Desktop-Autoklav
Großer Autoklav
Ethylenoxid-Sterilisator
Wasserstoffperoxid-Sterilisator
Dampfsterilisatoren sind ein wesentlicher Bestandteil des Dekontaminations- und Sterilisationsprozesses, der von den Abteilungen von Sterilgutaufbereitungen in Krankenhäusern, Kliniken und zahnmedizinischen Einrichtungen nicht weg zu denken ist.
Serie JSX
Durchflussmenge bis zu 25 l/min (Wasser)
Serie VX2 Reduzierte Leistungsaufnahme (4,5 W)
Serie VX3 3 Wege-Ventil für den Einsatz mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten
Serie VXS2 Kein Flüssigkeitsdruck für den Betrieb des Ventils erforderlich
Serie VXK
2-Wege-Ventil mit eingebautem Y-Schmutzfänger
Serie KKA Schnellkupplung aus rostfreiem Stahl
Serie KQG2 Edelstahl 316
Serie JSXD Durchflussmenge bis zu 2200 l/min (Wasser)
Serie VXB Geringer Druckverlust aufgrund der Schrägsitzstruktur
Serie SY Kompakte Bauweise mit hohem Durchfluss
Serie AC-D Luftverteilerklassen zertifiziert nach ISO8573-1:2010
Serie WF300 Beseitigung von Fremdkörpern in der Wasserleitung
Serie LQ Hohe Reinheit und hohe chemische Beständigkeit
Serie TL Saubere und chemikalienbeständige Schläuche
Ethylenoxid-Sterilisatoren werden zur Sterilisation von hitze- und feuchtigkeitsempfindlichen Produkten verwendet, die durch reine Dampfsterilisation oder chemische Flüssigsterilisation beschädigt wurden – einschließlich der meisten Kunststoff- und Gummiprodukte sowie nicht hitzeempfindlicher Produkte.
Serie JSY Äußerst kompaktes und leichtes Ventil
Serie ISE70G Schräges Display
Series PSE Ferngesteuerter Hochdrucksensor
Druckminderer und Ventile
Serie PF2M7(-L) Ein einziger Schalter für CO₂, trockene Luft, N2 und Ar
Serie ZH Kompakt und leicht
Serie KQ2 Anwendbare Schläuche O.D: Ø 2 bis Ø 16 mm
Serie TU Anwendbare Schläuche O.D: Ø 2 bis Ø 16 mm
Die Wasserstoffperoxid-Sterilisation ist ein Niedrigtemperatur-Sterilisationsverfahren. Es wird häufig zur Desinfektion von wärmeempfindlichen Geräten eingesetzt. Bei diesem Verfahren wird die Sterilisatorkammer mit H2O2-Dampf gefüllt, der mit den freiliegenden Oberflächen der Geräte in Kontakt kommt und diese entkeimt.
Serie LVC/LVA/LVH Geringe Partikelbildung
Serie LVM Magnetventil für Chemikalien
Serie LPV Vollständige Flüssigkeitsisolierung
Serie PVQ Durchflussmenge: bis zu 100 l/min