Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Lösungen für die Industrielle Kommunikation

Effiziente Industriekommunikation für das IIoT-Zeitalter

Zuverlässige industrielle Kommunikationsnetzwerke sind unerlässlich für die moderne Fertigung, da Maschinen und Geräte miteinander kommunizieren und über Sensoren und Kommunikationstechnologien per Fernwartung gesteuert werden können. Diese sogenannte Smart Connectivity ist entscheidend für die industrielle Instandhaltung von Produktionsprozessen und für die Anpassung der Maschinen an das IIOT (Industrial Internet of Things). So kann, die Effizienz und Qualität von Prozessen insgesamt optimiert werden.  
Nach intensiver Auseinandersetzung mit Themen wie Industrie 4.0, der Fabrik der Zukunft, der Smart Factory und der Digitalisierung haben wir erkannt, dass unser Mehrwert für Kunden darin besteht, sie aktiv bei der Suche nach optimalen Ökosystem-Lösungen für ihre Maschinen im IIoT zu unterstützen.

SMC: Ihr Experte für maßgeschneiderte industrielle Kommunikationslösungen in der smarten Fertigung

Bei SMC unterstützen wir unsere Kunden auf dem Weg zur intelligenten Fertigung, indem wir ihre Prozesse gemeinsam optimieren. Unser Ziel ist es, die Vorteile industrieller Kommunikationslösungen mit Kundenbedürfnisanalyse zu verbinden, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und gleichzeitig eine weltweite Verfügbarkeit und Versorgung sicherzustellen.

SMC arbeitet im Bereich der industriellen Kommunikation auf zwei Arten: 

  • Wir unterstützen unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen rund um die industrielle Kommunikation.
  • Wir bieten hochmoderne Produkte an, darunter unser einzigartiges Wireless Fieldbus System und unsere breite Palette an IO-Link-Lösungen. 

Auf diese Weise ermöglichen wir Ihrem Unternehmen eine intelligente Digitalisierung und Automatisierung mithilfe modernster industrieller Kommunikationslösungen.

Typische Anwendungen des IIoT in der Industrie 

  • Optimierung der Datenerfassungsinfrastruktur: Eine der Hauptanwendungen des IIoT liegt in der Überwachung von Produktionsprozessen durch mit dem Internet verbundene Maschinen über Datenerfassungssysteme wie Sensoren.
  • Steigerung der Prozesseffizienz: IIoT-Technologie maximiert Produktionsprozesse, indem Entscheidungen auf Basis von Daten getroffen werden. Dadurch werden Produktionsabläufe optimiert, Fehler, Verschwendung und Kosten reduziert.
  • Implementierung einer vorausschauenden Instandhaltungsstrategie: Die vorausschauende industrielle Instandhaltung zielt darauf ab, Maschinen- und Prozesszustände zu überwachen, um Ausfälle vorherzusagen. Das IIoT ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Maschinenfehlern oder Ausfällen, verhindert ungeplante Stillstände und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
  • Steigerung der Maschinenverfügbarkeit: Die IO-Link-Technologie spielt eine Schlüsselrolle in der Entwicklung der Industrie hin zum IIoT, da sie ein flexibles Kommunikationsprotokoll bietet. IO-Link-Sensoren können einfach und fehlerfrei ausgetauscht werden, was die Installationszeit verkürzt, und die Maschinenverfügbarkeit erhöht.
     

Entdecken Sie unsere Produkte für die industrielle Kommunikation und Lösungen zur Verbesserung der industriellen Effizienz und Produktivität.

Drahtlos

Die industriellen drahtlosen Kommunikationsprodukte von SMC sind von unschätzbarem Wert in allen Branchen oder Anwendungen, in denen regelmäßig Bewegungsanwendungen mit Kommunikationskabeln eingesetzt werden. Ein Bereich, in dem dies besonders von Vorteil ist, ist die Teilemontage – sei es im Automobilsektor, in der Elektronikproduktion oder in allen Branchen, welche Drehtische und Robotersysteme verwenden. Die kabellose Einheit von SMC ermöglicht eine konsistente, geräuschfreie Kommunikation mit weniger Kabeln und Wartungsaufwand sowie geringeren Unterbrechungen und Zusammenbrüchen in der Fabrikhalle.

<H3>Drahtlos</H3>

Mehr erfahren

Endeffektoren

Bei Robotern und Cobots beruhen die Lösungen von SMC auf zwei Prinzipien. Erstens, die Optimierung der Größe eines Roboters entsprechend seiner Nutzlast und zweitens, Geschwindigkeit und Flexibilität. Wir suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, um Roboter leichter, kleiner und effizienter zu machen und mit einer intelligenten Kommunikationskapazität auszustatten. Deshalb entwickeln unsere Experten alle Produkte auf der Grundlage der Rückmeldungen und Anforderungen unserer Kunden, damit diese den zukünftigen Herausforderungen gewachsen sind. All dies motiviert SMC zur Entwicklung von Lösungen, die einfach zu programmieren und schnell einzurichten sind. Lösungen, von denen unsere Kunden durch eine stark verkürzte Einsatzzeit profitieren.

<H3>Endeffektoren</H3>

Mehr erfahren

Mechatronik

Elektrische Antriebe sind per Definition eine flexible Lösung, zumindest hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit, Kraft und Positionierung. Exakt diese Anpassungsfähigkeit ist der Grund für das Angebot an elektrischen Lösungen von SMC: Sie entscheiden, Sie wählen, aber Sie passen sich nicht an die elektrischen Lösungen an. Letztere passen sich an Sie an. Unser umfangreiches Angebot an Mechanik und Steuerungen bietet zusätzlich eine direkte Netzwerkanbindung an eine Reihe von industriellen Kommunikationslösungen, darunter die Key Player EtherNet/IP™, PROFINET und EtherCAT®. Diese Kombination aus fortschrittlicher Funktionalität sowie Fernsteuerung und -diagnose macht die elektrischen Stellantriebe von SMC zu idealen Applikationen für das Industrie 4.0-Szenario und hilft unseren Kunden, das Konzept der intelligenten Fabrik umzusetzen.

<H3>Mechatronik</H3>

Mehr erfahren

Serielle Schnittstelle

Der Einsatz von Feldbussen in Fertigungsprozessen hat die industrielle Kommunikation erheblich verbessert und uns beträchtliche Einsparungen in Bezug auf Verdrahtung, Steckverbindungen, Installations- und Einrichtungszeit, elektronische Diagramme oder Dokumentation ermöglicht. Bei der Entwicklung unseres Angebots an seriellen Schnittstellen sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben die Anzahl der Optionen für die industrielle Kommunikation erhöht, wobei wir die von unseren Kunden geforderte Flexibilität und Vielseitigkeit berücksichtigt haben.

<H3>Serielle Schnittstelle</H3>

Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Wenn Sie unser Video sehen wollen, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken einfach auf die Cookie-Einstellungen und erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

  • Drahtlose Kommunikation

  • Serielle Schnittstelle

  • IO-Link

  • Mechatronik

  • Endeffektoren

Drahtlose Kommunikation

Serielle Schnittstelle

IO-Link

Mechatronik

Endeffektoren