Allgemeine Produktinformationen
Produkt-Highlights
Mehr zu dieser Produktkategorie
Mehr Produktinformationen
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
Auftrag / Customer Service
Support & Service
Downloads
Dokumente
Kontakt
+49 (0) 6103 402 - 402
+49 (0) 6103 402 - 0
Adressen & Kontaktdetails
Ansprechpartner
Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
Digitale Technologien und drahtlose Kommunikation sind aus industriellen Umgebungen nicht mehr wegzudenken. Für eine reibungslose Produktion ist die störungsfreie, zuverlässige Datenübertragung essenziell – ob in der Robotik, Automotive oder im Machining. Kabellose Lösungen sind etwa in der Montage von großem Vorteil, insbesondere wenn Drehtische oder Robotersysteme zum Einsatz kommen. Denn durch häufige oder extreme Bewegungen können Kabel beschädigt und brüchig werden. Das führt zu Störungen in der Produktion, Ausfallzeiten und höheren Kosten. Mit drahtloser Kommunikationstechnik wie unserem Feldbussystem EXW1/EX600-W wird dies effektiv vermieden. Auch nachträgliche Ergänzungen der Anlage sind problemlos, schnell und flexibel realisierbar. Zudem reduzieren kabellose Lösungen Materialkosten für Kabel und Stecker und die Arbeitszeit für die Installation. Bei kabelloser, industrieller Kommunikation bieten moderne Standards eine sehr schnelle Datenübertragung mit geringer Latenz und hoher Ausfallsicherheit.
Die Vorteile drahtloser Übertragungstechnik
Diese Vorteile überzeugen mehr Unternehmen und führen zu einem hohen Bedarf an zuverlässigen, kabellosen Kommunikationstechnologien für eine sichere Anwendung in industriellen Umgebungen. SMC bietet dafür die passende Lösung: das Feldbussystem EXW1/EX600-W.
Kabellos und störungsfrei: EXW1/EX600-W
Das drahtlose SMC Feldbussystem EXW1/EX600-W ermöglicht den Anschluss mehrerer dezentraler Einheiten an eine Basiseinheit, ohne dass Kommunikationskabel verwendet werden müssen. Es garantiert durch Frequenzsprungverfahren und Datenverschlüsselung eine absolut sichere, zuverlässige und störungsfreie Kommunikation. Ihre Anlage ist also geschützt – ein unbefugter Zugriff von außen ist nicht möglich. Bei der Variante EX600-W kann die Ventilinsel direkt montiert werden, da das System über einen Standardflansch verfügt. Außerdem können Sie die Hardware nachträglich ändern, sodass Sie die Kosten für eine Neuanschaffung einsparen. Mit den Kompaktmodulen wird die Masse an der bewegten Achse reduziert und damit das Massenträgheitsmoment verringert. Damit erhöht sich die Netto-Nutzlast der tragenden Achse und es sind kürzere Zykluszeiten durch eine höhere Beschleunigung der Achse realisierbar. Das flexible Feldbussystem kann auch in bestehende Anlagen problemlos integriert werden. Sie können die Performance des Systems jederzeit per gesichertem Remote-Zugriff auch von unterwegs kontrollieren. Unser System – Ihre Vorteile: Die Effizienz von EXW1/EX600-W
Wenn Sie unser Video sehen wollen, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken einfach auf die Cookie-Einstellungen und erleben Sie unsere Expertise in Aktion.
Kabellose Kommunikation bei sicherer Datenübertragung
Industrielle Kommunikation – Gemeinsam vorangehen
Smarte Lösungen passgenau für unsere Kunden – dafür stehen wir bei SMC. Ob Smart Factory oder Digitalisierung im Allgemeinen – mit unserer langjährigen Expertise und unserem großen Team an Entwicklern und Experten sorgen wir gemeinsam mit Ihnen dafür, dass in Ihrer Produktion alles rund läuft – und zwar nach modernsten Maßstäben. Wir entwickeln Lösungen und Systeme für Sie, um Ihre Maschinen in das IoT zu integrieren. Dafür nutzen wir hochmoderne Produkte und eine große Auswahl an IO-Link-Lösungen.
Wir bei SMC entwickeln innovative Technologien und zukunftsfähige Lösungen. Wir stehen für die stetige Weiterentwicklung unserer breiten Produktpalette. Smarte Prozesse durch Vernetzung, Digitalisierung und dezentrale Intelligenz – darauf setzen wir und ermöglichen damit eine Optimierung Ihrer Produktionsabläufe.
Wir stehen Ihnen bei den Herausforderungen der Zukunft als zuverlässiger Partner mit jahrzehntelanger Expertise in der Automatisierung zur Seite. Darauf können Sie sich verlassen!