Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

IO-Link-Lösungen

Gesteigerte Produktions- und Kosteneffizienz dank intelligenter Fertigungslösungen

In einer Welt, die sich unaufhaltsam weiterentwickelt, ist es unerlässlich, dass auch die Produktionsprozesse Schritt halten. Die Zukunft der Produktion liegt nicht nur in schlanken Abläufen, sondern vor allem in intelligenter Fertigung, auch bekannt als Smart Manufacturing. Dabei stehen automatisierte Arbeitsprozesse und fortschrittliche Datenanalytik im Mittelpunkt, um die Produktivität zu steigern und die Maschinenverfügbarkeit zu maximieren.

Smart Manufacturing mit SMC

SMC als weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen ist Ihr zuverlässiger Komplettanbieter für Smart Manufacturing und Automatisierungslösungen im Zeitalter von Industrie 4.0, Digitalisierung und Energieoptimierung. Unsere Produktpalette umfasst eine Vielzahl von intelligenten Komponenten, die für die Anforderungen der Industrie 4.0 Ära optimiert sind. Dazu gehören unter anderem IO-Link Master, IO Link Sensoren und kompatible Antriebe, die speziell entwickelt wurden, um die Leistungsfähigkeit und Effizienz von Produktionsanlagen zu verbessern.
 

IO-Link: Die Brücke zur Zukunft der Automation

IO-Link ermöglicht es, die Lücke zwischen konventioneller Analogtechnik und Feldbussystemen zu schließen. Unsere Kunden können dabei auf die gewohnte Funktionalität von z.B. Sensoren und Ventilinseln setzen und darüber hinaus von IO-Link spezifischen Vorteilen wie der automatischen Parametrierung und der Ferndiagnose profitieren, was die Maschinenverfügbarkeit und Produktivität erhöht. SMC ist Ihr zuverlässiger Partner für den Einstieg in diese Technologien sowie für die Beratung und Auswahl von Produkten.

Was ist IO-Link?

IO-Link (IEC61131-9) ist eine offene Standardtechnologie, die den bidirektionalen Datenaustausch von Sensoren und Geräten ermöglicht, die IO-Link-Kommunikation unterstützen und an eine Einheit angeschlossen sind. Dank einer IO-Link-Einheit werden Daten über verschiedene Netzwerke, Feldbusse oder Rückwandbusse übertragen, wodurch die Daten für sofortige Maßnahmen oder langfristige Analysen über ein industrielles Informationssystem (SPS, HMI usw.) zugänglich werden.

Durch die Nutzung von IO-Link ergeben sich zahlreiche Vorteile:

  • Zeit- und Kostenersparnis: Durch reduzierten Verdrahtungsaufwand werden Zeit und Kosten gespart.
  • Intelligenz und Kommunikation: Standardsensoren können intelligent kommunizieren, ohne zusätzliche Kosten zu verursachen.
  • Reduzierung von Ersatzteilen: Dank der Standardisierung der Ein- und Ausgangsmodule werden weniger Ersatzteile benötigt.

 

IO-Link_graph.jpg

Weiterführende Informationen

Das könnte Sie auch interessieren

Lesen Sie die SMC Expertise Hub

IO-Link ermöglicht den einfachen Wechsel zu intelligenten Sensoren

Von Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centre

Die Industrie wird zunehmend digital. Dabei sticht IO-Link als einfach zu implementierende und kostengünstige Lösung hervor.

Lesen Sie mehr >


Die Vorteile von IO-Link mit SMC


Entdecken Sie SMC IO-Link-Lösungen von SMC

SMC steht Ihnen nicht nur mit erstklassigen Produkten zur Seite, sondern wir bieten auch umfassende Beratung und Unterstützung bei der Implementierung von Smart Manufacturing-Lösungen. Unsere Experten helfen Ihnen dabei, die richtigen Produkte auszuwählen und diese optimal in Ihre Produktionsprozesse zu integrieren.
 

Erhöhte Datenverfügbarkeit

Erhöhte Datenverfügbarkeit

Es werden drei primäre Datentypen zur Verfügung gestellt, die in zyklische Daten (Daten, die automatisch in regelmäßigen Abständen übermittelt werden) und azyklische Daten (Daten, die bei Bedarf oder auf Anfrage übermittelt werden) unterteilt werden.

  • Prozessdaten: Daten, die das Gerät ausliest.
  • Dienstdaten: Informationen über das Gerät selbst.
  • Ereignisdaten: Benachrichtigungen (Diagnose).
Erhöhte Datenverfügbarkeit

Produktdiagnose

Eine Produktdiagnose

Kein Warten auf einen Prozessausfall zum Ersatz eines Sensors.
Durch die Implementierung der IO-Link-Technologie werden die Geräte ständig überwacht, um ihren Gesundheitszustand mit Ereignisdaten zu überprüfen.
Je nach Gerät kann man verfolgen, ob es unter zu hoher Temperatur oder zu hohem Druck steht, ob es sich außerhalb der Reichweite befindet, ob ein interner Ausfall vorliegt, etc.

Eine Produktdiagnose

Standard Verdrahtung

Standard-Verdrahtung

Die gesamte Messwertübertragung erfolgt digital, somit sind alle Geräteparameter in der IO-Link-Einheit gespeichert. Die Datenübertragung basiert auf einem 24 V-Signal und die abgeschirmten Leitungen sind nicht erforderlich.

Standard-Verdrahtung

Fernzugriff

Fernzugriff

Kundenspezifische Lösungen erfordern eine kontinuierliche Veränderung der Parameter. Die Steuerung der Gesamteinstellung über das Steuerungssystem (PC) minimiert den Zeitaufwand und erhöht die Verfügbarkeit der Maschine.

Fernzugriff

Einfacher Geräteaustausch

Einfacher Geräteaustausch

Plug & Play-Ersatz vereinfacht den Anschluss: eine gemeinsame Verbindung für Kommunikation und Stromversorgung. Die Parameter werden in der IO-Link-Einheit gespeichert, wodurch eine automatische Einstellung ermöglicht wird, sobald das Gerät angeschlossen ist.

Einfacher Geräteaustausch

Fälschungssicher

Fälschungssicher

Die Tastensperre verhindert, dass Unbefugte die Einstellungen manipulieren können.

Fälschungssicher
  • Wireless

  • Master

  • Sensoren

  • Aktuatoren

Wireless

Profitieren Sie durch die neuesten Technologien

Master

Datentransparenz von der Sensorik- und Aktorik- bis hin zur Automatisierungsebene

Sensoren

Erwarten Sie ein vielfältiges Angebot zur Messung von Durchfluss, Druck, Vakuum und Stellgliedposition, das den Austausch von Diagnosedaten mit der Automationsebene ermöglicht.

Drucksensoren

Vakuumschalter

Positionssensor

Aktuatoren

Übertragung von Parametrierungsdaten