Der Spezialist für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik und der Digitalisierungsexperte für industrielle Datenkommunikation kooperieren für ein umfassendes Condition Monitoring und sicheren Fernzugriff auf einzelne Maschinen, Teilkomponenten oder komplette Produktionsanlagen. SMC und INSYS icom bieten gemeinsam die einfachste Verbindung der Sensorebene in die IoT-Welt und wieder zurück.
Die notwendige Transparenz schafft hier die Zustandsüberwachung. Ein INSYS icom MRX-Router sorgt dabei für die zuverlässige Kommunikation zwischen der Feldebene und der IoT-Plattform. Die Verbindung funktioniert bidirektional: Auch vom Cloudserver können Daten an eine Maschine oder Komponente übertragen werden.
Somit können beispielsweise die aktuellen Zustandswerte von einem elektrischen Antrieb oder einem Drucksensor nicht nur von der SPS zur logischen Steuerung der Maschine genommen werden, sondern die Daten werden parallel dazu in die IoT-Welt übertragen. Dort lassen sich dann diese Werte gezielt überwachen – z.B. im Vergleich mit historischen Daten, um zu erkennen, ob sich der Zustand einer Komponente verschlechtert. Wird dies in der IoT-Plattform erkannt, kann eine Benachrichtigung an das Instandhaltungspersonal und den Maschinenbauer übermittelt werden.Dieser kann sich dann per VPN-Verbindung auf die Maschine aufschalten, um das Personal, welches vor Ort an der Maschine ist, zu unterstützen. Somit werden Maschinenstillstände verkürzt oder ganz vermieden.
Das Condition Monitoring ermöglicht die transparente Betreuung und Überwachung von einzelnen Maschinen oder kompletten Produktionsanlagen von überall aus. So wird konventionelle, störungsgesteuerte Wartung vorausschauend – für eine lange Lebensdauer Ihrer Maschinen und minimierte Stillstandzeiten.
![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_de/solutions/industrie4.0/digital-solutions/insys_smc_partnerschaft.png)