Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Positionssensor für SMC Aktuatoren – Serie D-MP

Die kontinuierliche Übermittlung von Positions- und Prozessdaten wertet die Funktionalität Ihrer pneumatischen Zylinder deutlich auf. Sie verwandeln sich in smarte Aktuatoren.

Die D-MP Positionssensoren übermitteln zuverlässig Zwischenpositionen und sind besonders einfach in der Montage sowie Nachrüstung. Zudem sind sie kompatibel mit zahlreichen Zylinderserien von SMC.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • hohe Wiederholgenauigkeit (0,1 mm, variiert abhängig von den Betriebsbedingungen)
  • kontinuierliche Ausgabe der Position mittels IO-Link oder Analogsignale an übergeordnete Systeme
  • einfache Montage dank Passgenauigkeit in die C-Nut der SMC Zylinder
  • kompatibel mit den Zylinderserien MB, CQS, CQ2, CQU, MXH, MXS, MXQ, MXQA, MXQB, MXQC, MGP, MHZ2, MHZL2, MHF2-X7050, MHL2-Z, CXSJ, CP96-X3031, C96 und C55
  • verschiedene Messbereiche und Anschlussvarianten
  • Abbildung neuester Standards – auch bei älteren Anlagen
  • schnelle Lieferung

Für Rückfragen oder das Erstellen eines Angebots können Sie sich gerne an eines unserer Verkaufsbüros wenden, oder den D-MP Positionssensor direkt über den digitalen Katalog bestellen:

Der D-MP Positionssensor ist unter anderem kompatibel mit:

SMC Produktanimation zum D-MP Positionssensor

Wenn Sie unser Video sehen wollen, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken einfach auf die Cookie-Einstellungen und erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

Die D-MP Positionssensoren übermitteln zuverlässig Zwischenpositionen und sind besonders einfach in der Montage sowie Nachrüstung. Zudem sind sie kompatibel mit zahlreichen Zylinderserien von SMC.

Produktkatalog

Das könnte Sie auch interessieren