Allgemeine Produktinformationen
Produkt-Highlights
Mehr zu dieser Produktkategorie
Mehr Produktinformationen
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
Auftrag / Customer Service
Support & Service
Downloads
Dokumente
Kontakt
+49 (0) 6103 402 - 402
+49 (0) 6103 402 - 0
Adressen & Kontaktdetails
Ansprechpartner
Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
Bergbauindustrie
Eine dermaßen wichtige Industrie wie die Bergbauindustrie kann von pneumatischen Systemen und Automationstechnik erheblich profitieren.
Die Gewinnungs- und Verarbeitungsprozesse finden in einer sehr rauen Umgebung bei extremen Arbeitsbedingungen statt. Wenn es eine Industrie gibt, die starke, verlässliche Qualitätsprodukte benötigt, dann ist es Ihre.
Weil es um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden geht, bietet SMC Ihnen:
Maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse
Mit fünf Technology Centers (zwei davon in Europa) und 1.500 Verkaufsingenieuren stellen wir Ihnen - dank der spezifischen Anpassungsfähigkeit unserer 12.000 Basismodelle - maßgeschneiderte Lösungen zur Verfügung.
Stellantriebe
Stellungsregler
SMC verfügt über ein umfangreiches Angebot an Standard- und Spezialantrieben, die sich besonders für Anwendungen in der Mineralgewinnung, -verarbeitung und Zuschlagstoffindustrie eignen.
Serie CS1 Kolbengrößen von 125 bis 300 mm
Serie CS2 Erhältlich von 125 bis 320 mm Bohrgröße
Serie C96 Kolben-Ø (mm): 32 ~ 125
Serie CP96 Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
Serie XT316
Fragen Sie unsere Experten
Für eine optimale Zylinderleistung und einen kosteneffizienten Betrieb haben wir eine Reihe hochwertiger intelligenter pneumatischer Stellungsregler entwickelt.
Extrem robust und perfekt für den Einsatz in rauen Umgebungen, können diese Stellungsregler in Kombination mit anderen SMC-Komponenten als komplette Baugruppen verwendet werden, um die Position unserer Pneumatikzylinder effektiv zu halten und zu überwachen.
Serie IP8000 Zum Anbau an Pneumatikzylinder, Drehantriebe und Membranventile
Serie IP8100 Zum Anbau an Pneumatikzylinder, Drehantriebe und Membranventile
Serie IP8001 Zum Anbau an Pneumatikzylinder, Drehantriebe und Membranventile
Serie IP8101 Zum Anbau an Pneumatikzylinder, Drehantriebe und Membranventile
Serie IP5000 Zum Anbau an Pneumatikzylinder, Drehantriebe und Membranventile
Serie IP5100 Zum Anbau an Pneumatikzylinder, Drehantriebe und Membranventile
Serie IP200 Zur Montage an Pneumatikzylindern