Die Revolution bei Elektrofahrzeugen fördert das erhebliche Wachstum der Batterieindustrie in Europa - ein neuer Markt - jedoch nicht für SMC. Als führender Anbieter von Komponenten für die Industrieautomation verfügen wir über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Batterieindustrie und arbeiten eng mit den derzeit weltweit führenden Herstellern zusammen.
Das Fachwissen von SMC entspricht den Bedürfnissen der europäischen Batteriehersteller.
Obwohl Europa über umfassendes Fachwissen in der Automobilindustrie verfügt, existieren noch Wissenslücken in den Produktionsprozessen von Batterien. Für die Herstellung ist eine äußerst präzise Umgebung notwendig. Sowohl die Produktion von Anoden und Kathoden als auch die Zellmontage erfordern strenge Kontrollen. Gelangen während des Herstellungsprozesses bestimmte Metallpartikel in eine Batteriezelle, können sie Kurzschlüsse oder chemische Reaktionen innerhalb der Zelle verursachen, was zu Qualitäts- und Sicherheitsproblemen führen kann.
Hier kommt SMC ins Spiel:
Unsere 25A-Produktreihe wurde speziell für die Batterieproduktion konzipiert. Sie schränkt die Verwendung von Kupfer und Zink als Hauptmaterialien ein und verwendet ein eigens entwickeltes Schmierfett, das auch bei extrem niedrigen Taupunkten von bis zu -80°C optimal funktioniert. Doch das ist noch nicht alles. SMC bietet eine umfassende Palette an Lösungen für jede Phase Ihres Batterieproduktionsprozesses. Dazu zählen:
- Korrosionsbeständige Produkte zum Schutz Ihrer Geräte vor aggressiven Chemikalien
- Explosionsgeschützte Lösungen für maximale Sicherheit
- Produkte zur Verringerung der statischen Aufladung, um das Risiko von Entladungen zu minimieren
- Temperaturregelung für Laseranwendungen für präzisen und zuverlässigen Betrieb.
Sind Sie bereit, Ihre Batterieproduktion zu optimieren? Entdecken Sie unsere zentralen Lösungen für die Batterieindustrie.