Mehr erfahren
Allgemeine Produktinformationen
Online-Seminare
Trainings
Der erste Schritt zum Energiesparen ist das Verständnis des aktuellen Zustands Ihrer Betriebsstätte. Ein verbessertes Bewusstsein ist der Schlüssel.
Wussten Sie, dass Druckluftgeräte etwa 20 % des gesamten Energieverbrauchs in der Fabrik ausmachen? Das Ausblasen von Luft ist der Hauptfaktor, der für mehr als 40 % des gesamten Luftverbrauchs verantwortlich ist. 14 % entfallen auf Aktoren und 9 % auf das Absaugen. Eine verbesserte Effizienz des Luftstroms kann durch die Wahl optimal dimensionierter Leitungen erreicht werden. Lufteinsparung kann desweiteren mittels Geräteoptimierung erzielt werden. Wenn Sie mit SMC den Weg gehen möchten, den Zustand Ihrer Betriebsstätte zu überprüfen, sind wir in der Lage, Ihnen Vorschläge zur Verbesserung von Geräten und Anlagen, Schulungen für das Betriebsmanagement und Zugang zu einer breiten Palette anderer nützlicher Dienstleistungen zu bieten.
Entdecken Sie einige unserer luftsparenden Produkte:
Serie IBG Energiesparend 85 % Reduzierung des Luftverbrauchs
Serie AXTS-X2 Luftsparend, langlebig 50 % Reduzierung des Luftverbrauchs
Serie ZK2-A Energiesparend, luftsparend, geräuschreduzierend 93 % Reduzierung des Luftverbrauchs
Serie ISA3-L Luftsparend, unterstützt vorbeugende und vorausschauende Wartung 60 % Reduzierung des Luftverbrauchs
Serie VBA-X3145 Luftsparend, geräuschreduzierend 40 % Reduzierung des Luftverbrauchs 80 % Reduzierung des Betriebsgeräusches
Serie HRL Energiesparend, platzsparend 30 % weniger Stromverbrauch