Reduzierung - Wiederverwendung - Recycling von Industrieabfällen
Bei SMC praktizieren wir eine strenge Abfalltrennung und fördern die 3Rs - Reduce, Reuse und Recycle.
Abfallentsorgungskosten senken wir unter anderem dadurch, dass wir Abfälle in wertvolle Ressourcen umwandeln.
Monitoring der Umweltbelastungen
Wir kontrollierenund überwachen sehr genau, welche Umwelteinflüssse durch den Verbrauch von Ressourcen und Energie bei der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung unserer Produkte entstehen.

*1: CO₂ aus Produktionstätigkeiten ist die Menge an CO₂, die durch den Einsatz von Energie emittiert wird.
*2: CO₂ aus Produktionstätigkeiten ist die Menge an CO₂, die durch den Einsatz von Energie emittiert wird.
Wir halten uns stets an die Umweltvorschriften
Gemäß der EU-Abfallgesetzgebung über PCB müssen Betreiber, die Elektrogeräte in Verwahrung nehmen, die polychlorierte Biphenyle (PCB) enthalten, diese bis zum 31. März 2027 ordnungsgemäß entsorgt haben.
SMC besaß fünf Geräte mit geringen PCB-Werten und sieben Geräte mit hohen PCB-Werten. Im Geschäftsjahr 2018 hat SMC jedoch alle PCB-haltigen Geräte ordnungsgemäß entsorgt.
Wir handeln gemäß der ROHS-Richtlinie.
Was gemessen wird, kann gesteuert werden
Aufgrund unserer eigenen Gegebenheiten sind alle SMC-Standorte mit SMC Durchflusssensoren und Durchflussschaltern ausgestattet, die eine frühzeitige Erkennung von Luftleckagen ermöglichen. Zu den weiteren Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz gehört der Einsatz von Lösungen, die die Druckluftzufuhr bei Anlagenstillstand automatisch abschalten, wodurch der Verbrauch von Spülluft* um 30 % reduziert wird (im Vergleich zu unserem herkömmlichen Betrieb).
* Die Luft, die verwendet wird, um die verbleibende Luft aus den Luftleitungen abzulassen, wenn eine Anlage in Betrieb genommen wird