Mehr erfahren
Allgemeine Produktinformationen
Online-Seminare
Trainings
Wer hat nicht schon einmal ein Auto gezeichnet? Von den künstlerischen Fähigkeiten einmal abgesehen, waren sicherlich drei Elemente in Ihrer Zeichnung enthalten: Fenster, Fahrgestell und Räder. Niemand kann bestreiten, dass Automobile Räder brauchen, und dieses Prinzip ist so grundlegend, dass es Reifen zu einer fundamentalen Säule der Automobilindustrie macht.
Erreichen Sie eine hohe Wettbewerbsfähigkeit - ohne auf beste Qualität verzichten zu müssen: Mit den Produkten von SMC entfalten Sie das volle Potential Ihres Reifenproduktionsprozesses.
Steigern Sie Ihre Produktivität und erzielen Sie eine hohe Endqualität - mit den passenden Lösungen und Produkten.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
"Ganz gleich, ob es um die Entwicklung eines neuen automatischen Vormisch-Dosiersystems für Rohstoffe, die Implementierung einer vorausschauenden Wartung im Reifenbau, die Steigerung der Energieeffizienz bei der Vulkanisation oder die Anpassung eines umweltfreundlichen Reifenhandlingsystems geht - die Produkte, Dienstleistungen und das Know-how von SMC können einen spürbaren Mehrwert für Ihr Projekt darstellen."
Mischen
Komponenten-Vorbereitung
Wulstbildung
Reifenbau
Aushärtung
Inspektion, Handling & Lagerung
Die Anfangsphase einer Reifenherstellung kann nicht verstanden werden, ohne über die rauen Atmosphären und die anspruchsvollen Leistungen zu sprechen, die der Transport, die Dosierung und Gewichtung der Chemikalien sowie das Mischen und Kühlen der Gummimischung erfordern.
Serie JSXFA
Serie 55-CQ2
Serie IDFA
Serie ISE20/ZSE20
Serie C95
Die Vorbereitung von Komponenten ist ein kontinuierlicher Prozess, der eine konstante Materialzufuhr und lange Produktionslinien erfordert. Es ist von größter Wichtigkeit, dass die Maschinen zuverlässig arbeiten, so wenig Stopps wie möglich erleben und eine konstante Qualität über die Zeit garantieren.
Serie IR
Serie KF
Serie IZT40/41/42
Serie ASV
Serie TH
Von der Drahtvorbereitung bis zur Endmontage braucht jede Phase eine präzise Kontrolle der Prozessbedingungen. Kontrollieren Sie die Spannung des Drahtes, sorgen Sie für eine korrekte Wicklung und handhaben Sie die fertigen Teile einfach mit unseren Produkten für jeden Anwendungsfall.
Serie LEY
Serie ITV
Serie MHC2
Serie C85
Serie AN00
Für diese Phase sind Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Schlüssel zu hoher Produktivität. Mit SMC können Sie eine innovative Lösung für Ihre Reifenaufbaumaschine bereitstellen und durch Digitalisierung der Abläufe Prozesse verkürzen.
Serie MLGP-Z
Serie SY
Serie EX600-W
Serie VEX1*0
Während des Aushärtungsprozesses werden hohe Temperaturen erzeugt, und es ist wichtig, dass sich die Komponenten unter diesen extremen Bedingungen korrekt verhalten. Wir haben ein Produkt für jeden der Vorgänge, die an dieser Phase beteiligt sind: Sprühen, Be- und Entladen, Formgebung, Werkzeugkühlung, Reinigung und Prozessventilautomatisierung.
Serie C96
Serie KQG2
Serie VEX-X115
Serie D-MP
Es ist von entscheidender Bedeutung Mängel, die die Reifenleistung beeinträchtigen könnten, zu vermeiden. Darüber hinaus kann ein effizientes Reifenhandling-, Transport- und Lagersystem die Gesamtproduktivität der Anlage verbessern.
Serie CVQ
Serie RSQ-Z
Serie AC-D
Serie HRS090
Serie PA3000