CH
Profile
Basket
0
Produkte
Produkte
Neuheiten
Neuheiten
Neuheiten
Neue Produkte
Produktvorschau
Produktkonzepte
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
  Informationen zu Produktumstellungen
Pneumatische Antriebe und Zylinder
Pneumatische Antriebe und Zylinder
Pneumatischen Antriebe und Zylinder
Führungszylinder und Schlittenantriebe
Greifer und Vereinzeler
Hydraulikzylinder
Klemmzylinder
Zylinder und Linearantriebe
Kolbenstangenlose Antriebe
Spezialantriebe
Schwenkantriebe
Zubehör
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Magnetischer Greifer – MHM-X6400
Funktioniert optimal, wo andere aufgeben.
Mehr erfahren
.
Elektrische Antriebe / Steuerung
Elektrische Antriebe / Steuerung
Elektrischen Antriebe / Steuerung
Schlittenausführungen
Kolbenstangenausführungen
Kompaktschlitten
Schwenkantriebe
Greifer
Controller/Endstufen mit digitalen I/O-Befehlen
Feldbus-Controller/Endstufen
Handling-Portale
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Handling Portale
Individuelle Lösungen mit Linien-, Flächen- und Raumportalen für alle Branchen
Mehr erfahren
Wegeventile
Wegeventile
Wegeventile
4/2-, 4/3-, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventile, pilotgesteuert
3/2-Wege-Magnetventile, pilotgesteuert
3/2-, 4/2-, 5/2-Wege-Magnetventile, direktbetätigt
Sicherheitsbauteile nach Maschinenrichtlinie (ISO 13849-1)
Serielle Schnittstelle
Pneumatisch betätigte Ventile
Mechanisch betätigte Ventile / Handventile
Magnetventile mit NAMUR-Schnittstelle: 3/2-, 5/2-Wege / hygienische Anwendungen
Zubehör - Dämpfer
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Ventilinsel – SY3000/5000/7000
Inselparadies für effiziente Networker – Maximale Produktivität, erstklassige Betriebssicherheit
Mehr erfahren
Druckluftaufbereitung
Druckluftaufbereitung
Druckluftaufbereitung
Air Management System (AMS)
Automatisches Kondensatablassventil
Dämpfer und Filterschalldämpfer
Druckluft-Blaspistole und Düse
Druckluftöler
Druckverstärker
Elektropneumatische Regler
Filter
Filter-Regler
Kompressor
Manometer
Modulare Wartungseinheiten
Regler
Trockner
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
3D-FRL-Konfigurator
Der neue Konfigurator für modulare Wartungseinheiten – Jetzt komplett in 3D
Jetzt starten
Verbindungselemente, Schläuche und Durchflussregler
Verbindungselemente, Schläuche und Durchflussregler
Verbindungselemente, Schläuche und Durchflussregler
Verbindungselemente
Durchflussregler
Schläuche
Mehrfachkupplungen und Verteiler
Schnell-Koppler
Rückschlagventile
Zubehör
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Energiesparende Drosselrückschlagventile – AS-R & AS-Q
Einfach sparen – Drosselrückschlagventile für die energieeffiziente Zylindersteuerung
Mehr erfahren
Vakuum-Produkte
Vakuum-Produkte
Vakuum-Produkte
Übersicht Vakuumprodukte
Saugnäpfe
Vakuumerzeuger
Vakuumfilter
Vakuumschalter
Vakuumregler
Vakuumsicherungsventil
Vakuum-Greifereinheit für kollaborative Roboter
Sonstiges Vakuum-Zubehör
Kompressor
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Komponenten zur Mediensteuerung
Komponenten zur Mediensteuerung
Komponenten zur Mediensteuerung
Prozessventile
Prozesspumpen
Hochreine Produkte
Industriefilter
Elektro-pneumatischer Stellungsregler
Wasserinstrumentierung
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Schrägsitzventil – VXB
Es wird Ihre Erwartungen übertreffen
Mehr erfahren
Sensoren und Schalter
Sensoren und Schalter
Sensoren und Schalter
Übersicht Sensoren
Drucksensoren
Vakuumsensoren
Durchflusssensoren
Signalgeber
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Elektrostatische Entladung / Ionisierer
Elektrostatische Entladung / Ionisierer
Elektrostatische Entladung / Ionisierer
Ionisierer Übersicht
Ionisierer, Stabausführung
Ionisierer, Düsenausführung
Ionisierer, Pistolenausführung
Ionisierer, Gebläseausführung
Elektrostatische Reinigungsbox
Sensoren
Verbindungselemente und Schläuche
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Temperaturregelung
Temperaturregelung
Temperaturregelung
Kühl- und Temperiergeräte für zirkulierende Umlaufmedien
Kühl- und Temperiergeräte (Temperierbad)
Kühl- und Temperiergeräte für Chemikalien
Thermo-Trockner mit temperaturgeregeltem Luftausgang
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Sicherheitsgerichtete Produkte
Sicherheitsgerichtete Produkte
Sicherheitsgerichtete Produkte
Hochvakuum-Produkte
Hochvakuum-Produkte
Hochvakuum-Produkte
Winkel- und Axialventile
Schlitzventile
Sanftes Belüften
Magnetventile
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Reinraumprodukte
Reinraumprodukte
Reinraumprodukte
Antriebe
Wartungsgeräte
Verbindungselemente und Schläuche
Komponenten zur Mediensteuerung
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
ATEX-kompatible Produkte
ATEX-kompatible Produkte
ATEX-kompatible Produkte
Antriebe
Wegeventile (Schutzarten IP65/67)
Wartungsgeräte
Komponenten zur Mediensteuerung
Sensoren und Schalter
Mehr erfahren
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
AP Tech Reinstgas-Produkte
AP Tech Reinstgas-Produkte
AP Tech Reinstgas-Produkte
explore
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Lagerhaltige Produkte
Informationen zu Produktumstellungen
Allgemeine Produktinformationen
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
  Lagerhaltige Produkte
  Informationen zu Produktumstellungen
search
Produkt nach Funktion suchen
Engineering Tools
SMC eShop
Produkt nach Funktion suchen
Engineering Tools
SMC eShop
Neuheiten
Neuheiten
Lösungen
Lösungen
Case Stories
Case Stories
SMC Expertise Hub
SMC Expertise Hub
Customer Cases
Expertenberichte
Branchenlösungen
Branchenlösungen
Analysetechnik
Automobilindustrie
Batterie-Industrie
Mining Industrie
Elektronikindustrie
Lebensmittelindustrie
Life Science
Medizintechnik
Dentalindustrie
Pharmaindustrie
Photovoltaikindustrie
Robotik
Reifen
Verpackungstechnik
Werkzeugmaschinenindustrie
Energieeffizienz
Energieeffizienz
Energieeffiziente Lösungen von SMC
Energy Audits
4 bar factory (PDF)
Digitalisierung
Digitalisierung
Digital Twin, Smart Assets
Industrie 4.0
IO-Link Lösungen
Maschinensicherheit
Maschinensicherheit
Ihr direkter Ansprechpartner
Sicherheit im Fokus - Maschinensicherheit von SMC
SISTEMA Bibliothek
Richtlinien & Normen
FAQ Sicherheitstechnik
Fokusthemen
Fokusthemen
Vakuumlösungen
Fluid Control
Druckluftaufbereitung
Industrielle Instandhaltung
Industrielle Kommunikation
Additive Fertigung
Innovationen
Online-Seminare & Trainings
Online-Seminare & Trainings
Online-Seminare
Trainings
SMC International Training
SMC International Training
More Details
Freigabelisten nach Herstellern
Services
Services
Antrag Warenretoure
Barcode Scanner
Energy Audits
Engineering Tools
Logistik
MWM Schmieranlagen
Onlinekurs: Grundlagen Pneumatik
Praxis Training: Grundlagen Pneumatik
Online Service / FAQ
Service- / Wartung Kühlgeräte
Swiss Technical Center
Webinar TCO
Vertriebspartner
Vertriebspartner
Unternehmen
Unternehmen
Kontakt
Karriere
Stellenangebote
Ihre Bewerbung
Ansprechpartner
Über SMC
SMC Corporation
SMC Schweiz AG
Historie
Weltweite Adressen
Nachhaltigkeit & Verantwortung
Corporate Social Responsibility
Nachhaltiges CO2-Management
SMC Business Continuity Plan
Rechtliches
Allgemeine Lieferbedingungen (PDF)
Allgemeine Einkaufsbedingungen (PDF)
Produkte
Neuheiten
Neuheiten
Neue Produkte
Produktvorschau
Produktkonzepte
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Informationen zu Produktumstellungen
Pneumatische Antriebe und Zylinder
Pneumatischen Antriebe und Zylinder
Führungszylinder und Schlittenantriebe
Greifer und Vereinzeler
Hydraulikzylinder
Klemmzylinder
Zylinder und Linearantriebe
Kolbenstangenlose Antriebe
Spezialantriebe
Schwenkantriebe
Zubehör
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Magnetischer Greifer – MHM-X6400
Funktioniert optimal, wo andere aufgeben.
Mehr erfahren
.
Elektrische Antriebe / Steuerung
Elektrischen Antriebe / Steuerung
Schlittenausführungen
Kolbenstangenausführungen
Kompaktschlitten
Schwenkantriebe
Greifer
Controller/Endstufen mit digitalen I/O-Befehlen
Feldbus-Controller/Endstufen
Handling-Portale
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Handling Portale
Individuelle Lösungen mit Linien-, Flächen- und Raumportalen für alle Branchen
Mehr erfahren
Wegeventile
Wegeventile
4/2-, 4/3-, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventile, pilotgesteuert
3/2-Wege-Magnetventile, pilotgesteuert
3/2-, 4/2-, 5/2-Wege-Magnetventile, direktbetätigt
Sicherheitsbauteile nach Maschinenrichtlinie (ISO 13849-1)
Serielle Schnittstelle
Pneumatisch betätigte Ventile
Mechanisch betätigte Ventile / Handventile
Magnetventile mit NAMUR-Schnittstelle: 3/2-, 5/2-Wege / hygienische Anwendungen
Zubehör - Dämpfer
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Ventilinsel – SY3000/5000/7000
Inselparadies für effiziente Networker – Maximale Produktivität, erstklassige Betriebssicherheit
Mehr erfahren
Druckluftaufbereitung
Druckluftaufbereitung
Air Management System (AMS)
Automatisches Kondensatablassventil
Dämpfer und Filterschalldämpfer
Druckluft-Blaspistole und Düse
Druckluftöler
Druckverstärker
Elektropneumatische Regler
Filter
Filter-Regler
Kompressor
Manometer
Modulare Wartungseinheiten
Regler
Trockner
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
3D-FRL-Konfigurator
Der neue Konfigurator für modulare Wartungseinheiten – Jetzt komplett in 3D
Jetzt starten
Verbindungselemente, Schläuche und Durchflussregler
Verbindungselemente, Schläuche und Durchflussregler
Verbindungselemente
Durchflussregler
Schläuche
Mehrfachkupplungen und Verteiler
Schnell-Koppler
Rückschlagventile
Zubehör
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Energiesparende Drosselrückschlagventile – AS-R & AS-Q
Einfach sparen – Drosselrückschlagventile für die energieeffiziente Zylindersteuerung
Mehr erfahren
Vakuum-Produkte
Vakuum-Produkte
Übersicht Vakuumprodukte
Saugnäpfe
Vakuumerzeuger
Vakuumfilter
Vakuumschalter
Vakuumregler
Vakuumsicherungsventil
Vakuum-Greifereinheit für kollaborative Roboter
Sonstiges Vakuum-Zubehör
Kompressor
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Komponenten zur Mediensteuerung
Komponenten zur Mediensteuerung
Prozessventile
Prozesspumpen
Hochreine Produkte
Industriefilter
Elektro-pneumatischer Stellungsregler
Wasserinstrumentierung
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Schrägsitzventil – VXB
Es wird Ihre Erwartungen übertreffen
Mehr erfahren
Sensoren und Schalter
Sensoren und Schalter
Übersicht Sensoren
Drucksensoren
Vakuumsensoren
Durchflusssensoren
Signalgeber
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Elektrostatische Entladung / Ionisierer
Elektrostatische Entladung / Ionisierer
Ionisierer Übersicht
Ionisierer, Stabausführung
Ionisierer, Düsenausführung
Ionisierer, Pistolenausführung
Ionisierer, Gebläseausführung
Elektrostatische Reinigungsbox
Sensoren
Verbindungselemente und Schläuche
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Temperaturregelung
Temperaturregelung
Kühl- und Temperiergeräte für zirkulierende Umlaufmedien
Kühl- und Temperiergeräte (Temperierbad)
Kühl- und Temperiergeräte für Chemikalien
Thermo-Trockner mit temperaturgeregeltem Luftausgang
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Sicherheitsgerichtete Produkte
Sicherheitsgerichtete Produkte
Hochvakuum-Produkte
Hochvakuum-Produkte
Winkel- und Axialventile
Schlitzventile
Sanftes Belüften
Magnetventile
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Reinraumprodukte
Reinraumprodukte
Antriebe
Wartungsgeräte
Verbindungselemente und Schläuche
Komponenten zur Mediensteuerung
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
ATEX-kompatible Produkte
ATEX-kompatible Produkte
Antriebe
Wegeventile (Schutzarten IP65/67)
Wartungsgeräte
Komponenten zur Mediensteuerung
Sensoren und Schalter
Mehr erfahren
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
AP Tech Reinstgas-Produkte
explore
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Lagerhaltige Produkte
Informationen zu Produktumstellungen
search
Produkt nach Funktion suchen
Engineering Tools
SMC eShop
Produkt nach Funktion suchen
Engineering Tools
SMC eShop
Neuheiten
Lösungen
Case Stories
SMC Expertise Hub
Customer Cases
Expertenberichte
Branchenlösungen
Analysetechnik
Automobilindustrie
Batterie-Industrie
Mining Industrie
Elektronikindustrie
Lebensmittelindustrie
Life Science
Medizintechnik
Dentalindustrie
Pharmaindustrie
Photovoltaikindustrie
Robotik
Reifen
Verpackungstechnik
Werkzeugmaschinenindustrie
More Details
Freigabelisten nach Herstellern
Energieeffizienz
Energieeffiziente Lösungen von SMC
Energy Audits
4 bar factory (PDF)
Digitalisierung
Digital Twin, Smart Assets
Industrie 4.0
IO-Link Lösungen
Maschinensicherheit
Ihr direkter Ansprechpartner
Sicherheit im Fokus - Maschinensicherheit von SMC
SISTEMA Bibliothek
Richtlinien & Normen
FAQ Sicherheitstechnik
Fokusthemen
Vakuumlösungen
Fluid Control
Druckluftaufbereitung
Industrielle Instandhaltung
Industrielle Kommunikation
Additive Fertigung
Innovationen
Online-Seminare & Trainings
Online-Seminare
Trainings
SMC International Training
Services
Antrag Warenretoure
Barcode Scanner
Energy Audits
Engineering Tools
Logistik
MWM Schmieranlagen
Onlinekurs: Grundlagen Pneumatik
Praxis Training: Grundlagen Pneumatik
Online Service / FAQ
Service- / Wartung Kühlgeräte
Swiss Technical Center
Webinar TCO
Vertriebspartner
Unternehmen
Unternehmen
Kontakt
Karriere
Stellenangebote
Ihre Bewerbung
Ansprechpartner
Über SMC
Über SMC
SMC Corporation
SMC Schweiz AG
Historie
Weltweite Adressen
Nachhaltigkeit & Verantwortung
Nachhaltigkeit & Verantwortung
Corporate Social Responsibility
Nachhaltiges CO2-Management
SMC Business Continuity Plan
Rechtliches
Allgemeine Lieferbedingungen (PDF)
Allgemeine Einkaufsbedingungen (PDF)
Quicklinks
Kontakt
Weltweite Adressen
Switzerland - French
Switzerland - German
Switzerland - Italian
Europe
Austria
Belgium - Dutch
Belgium - French
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland - French
Switzerland - German
Switzerland - Italian
Turkey
Ukraine
United Kingdom
×
×
Keine Einträge ausgewählt
×
Bitte wählen Sie mindestens ein Produkt aus
Warenkorb
×
Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung
Scan
In den Warenkorb
Barcode Scanner
×
Mein Konto
×
Warenkorb
Favoriten
Meine Online-Projektbücher
Mein Profil
Home
Produkte
_any_~nav
Home
Produkte
Industry Solutions
Lebensmittelindustrie
Allgemein
Leitungen / Fittings
NEUE KQ2
Zubehör
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
Zubehör
Steckverbindung, Polypropylen-Material für allgemeine Anwendungen
Verwendbarer Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 6 mm
Gewinde: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
2-K-Polymer Gewindebeschichtung, Uni-Dichtung und Flächendichtring.
Dokumente
Produktkatalog
Anfrage senden
Filtern nach...
Kategorien
Pneumatische Antriebe und Zylinder
Zylinder und Linearantriebe
Führungszylinder und Schlittenantriebe
Greifer und Vereinzeler
Schwenkantriebe
Kolbenstangenlose Antriebe
Klemmzylinder
Hydraulisch
Spezialantriebe
Zubehör für Antriebe
Elektrische Antriebe / Steuerung
Schlittenausführungen
Kolbenstangenausführungen
Kompaktschlitten
Schwenkantriebe
Greifer
Greifer für Kollaborative Roboter
Controller / Endstufen
Wegeventile
4/2-, 4/3-, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventile, pilotgesteuert
3/2-Wege-Magnetventile, pilotgesteuert
3/2-, 4/2-, 5/2-Wege-Magnetventile, direktbetätigt
Sicherheitsbauteile nach Maschinenrichtlinie (ISO 13849-1)
Kommunikationsmodule
Pneumatisch betätigte Ventile
Mechanisch betätigte Ventile / Handventile
Magnetventile NAMUR-Schnittstelle: 3/2-, 5/2-Wege / hygienische Anwendungen
Dämpfer und Filterschalldämpfer
Druckluftaufbereitung
Air Management System
Modulare Wartungseinheiten
Filter
Regler
Elektropneumatische Steuergeräte
Druckluftöler
Filter-Regler
Softstartventile
3/2-Wege-Einschaltventile
Anbauteile/Zubehör
Manometer
Druckverstärker
Trockner
Automatisches Kondensatablassventil
Dämpfer und Filterschalldämpfer
Druckluft-Blaspistole und Düse
Stand-by Ventil
Kompressor
Verbindungselemente, Schläuche und Durchflussregler
Verbindungselemente
Durchflussregler
Schläuche
Mehrfachkupplungen und Verteiler
Schnell-Koppler
Rückschlagventile
Vakuum-Produkte
Saugnäpfe
Vakuumerzeuger
Vakuumfilter
Vakuumschalter
Vakuumregler
Vakuumsicherungsventil
Sonstiges Vakuum-Zubehör
Vakuum-Greifereinheit für kollaborative Roboter
Kompressor
Komponenten zur Mediensteuerung
Prozessventile
Prozesspumpe
Hochreine Produkte
Industriefilter
Stellungsregler
Elektropneumatische Steuergeräte
Wasserinstrumentierung
Elemente aus Sintermetall
Sensoren und Schalter
Drucksensoren
Vakuumsensoren
Durchflusssensoren
Signalgeber
Luftfeuchtigkeitssensor
Elektrostatische Entladung / Ionisierer
Ionisierer, Stabausführung
Ionisierer, Düsenausführung
Ionisierer, Pistolenausführung
Ionisierer, Gebläseausführung
Elektrostatische Reinigungsbox
Sensoren
Verbindungselemente und Schläuche
Temperaturregelung
Kühl- und Temperiergeräte für zirkulierende Umlaufmedien
Kühl- und Temperiergeräte (Temperierbad)
Kühl- und Temperiergeräte für Chemikalien
Thermo-Trockner mit temperaturgeregeltem Luftausgang
Hochvakuumprodukte
Winkel- und Axialventile
Schlitzventile
Sanftes Belüften
Magnetventile
Sicherheitsgerichtete Produkte
VP500/700-X536, Einfaches Entlüftungsventil
VP544/744-X538, Redundant aufgebautes Entlüftungsventil, 3/2-Wege-Magnetventil, ISO13849-1
VP544/744-X555/585, Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil mit Softstart-Funktion, ISO13849-1
VG342-X87, Redundant aufgebautes Entlüftungsventil, 3/2-Wege-Magnetventil, ISO13849-1
VR51, Zweihandsteuerventil
Lösungen für Maschinensicherheit
ATEX-kompatible Produkte
ATEX Antriebe
Wegeventile (Schutzarten IP65/67)
ATEX-Druckverstärker
Komponenten zur Mediensteuerung
Sensoren und Schalter
ATEX-Katalog
Reinraumprodukte
Antriebe
Wartungsgeräte
Verbindungselemente und Schläuche
Komponenten zur Mediensteuerung
Batteriefertigung
Antriebe
Verbindungselemente und Schläuche
Vakuum Produkte
Elektrische Antriebe
Luftaufbereitung
Komponenten zur Mediensteuerung
Sensoren und Schalter
Ventile
Keine Ergebnisse für gewählte Filterkriterien gefunden
©2024 SMC Corporation
Impressum