Snackindustrie
Steuerung statischer Elektrizität
Messgeräte
Zubehör
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
Zubehör
Wenn sich während eines Herstellungsprozesses statische Elektrizität aufbaut, gehen Produktqualität und Fertigungsmenge oftmals deutlich zurück. Um die Erkennung und Überwachung dieses natürlichen Phänomens zu vereinfachen, bieten die Ingenieure von SMC, dem weltweit führenden Experten in der Automatisierungstechnik, jetzt die neuen elektrostatischen Sensoren und digitalen Messwertanzeigen IZD10 und IZD11 an.Diese neuen elektrostatischen Sensoren und digitalen Messwertanzeigen wurden ursprünglich für den IZS31-Ionisierer von SMC entwickelt. Sie können das elektrostatische Potential genau messen und auch feststellen, ob die anschließend eingeleiteten Abhilfemaßnahmen tatsächlich wirksam waren. Der IZD10-Sensor ist gegenwärtig in zwei Optionen für unterschiedlich stark geladene Objekte - ±0.4 kV für 25 mm, ±20 kV für 50 mm - und Abfragedistanzen zwischen 10 und 50 mm bzw. 25 und 75 mm lieferbar. Die Sensorerfassung wird in einen 1-5 V Ausgabewert konvertiert, der auf der nur 30 mm2 großen digitalen Messwertanzeige IZD11 angezeigt oder zur weiteren Analyse an andere Instrumente übertragen werden kann.Die digitale Messwertanzeige ist mit einem digitalen Display (rot/grün) versehen und kann auf eine von vier möglichen Anzeigearten eingestellt werden. Sie ist in Varianten mit NPN- oder PNP-Schaltausgängen sowie mit analogen 1-5 V oder 4-20 mA Ausgabewerten lieferbar.
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
Hydraulisch