Instrumentierung
ZSE20(F)
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
ZSE20(F)
Digitaler Druckschalter mit hoher Präzision
3-farbige Anzeige mit 3 Bildschirmen
Verwendbares Medium: Luft, nicht ätzendes Gas, nicht entzündbares Gas oder Allzweckmedien
Druckbereich: von -101 bis 100 kPa
Wiederholgenauigkeit: ±0,2 % v. E.
Ausgang: IO-Link, NPN/PNP oder analog (Spannung/Strom)
Wählbare Ansprechzeit: von unter 1,5 ms bis 5 s.
IP40 oder IP65
Verbrauch: 35 mA oder weniger.