Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Digitaler Drucksensor mit hoher Präzision ZSE20(F)

Messwerte und Parameter auf einen Blick

  • Umfangreiche Information auf einen einzigen Blick – Bis zu 3 wählbare Werte (z. B. Messwert, Maximalwert und Minimalwert) können gleichzeitig angezeigt werden
  • Sparen Sie dank der einfachen Einstellung Zeit – 3 Einstellungsmodi verfügbar
  • In die IO-Link Welt mit SMC Lösungen – Die komplette Lösung aus einer Hand.

Y mucho más

  • Digitaler Druckschalter mit hoher Präzision
  • 2-zeilige, 3-farbige Anzeige
  • Verwendbares Medium: Luft, nicht ätzendes Gas, nicht entzündbares Gas oder Allzweckmedien
  • M12-Anschluss verfügbar
  • Druckbereich: von -100 bis 100 kPa
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,2 % F.S.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren