Snackindustrie
Kontrolleinheit
Vakuumtechnik
ZL
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
ZL
Die 3-stufigen Vakuumerzeuger der Serie ZL sind außerordentlich leistungsfähig mit einem Wirkungsgrad von 150% (im Vergleich zu 40% bei anderen einstufigen Vakuumerzeugern). Die Saugleistung beträgt bis zu 200 I/min bei einem Eigenluftverbrauch von nur 126 I/min. Die Serie ZL ist für flexibleres Design mit eingebautem Vakuumschalter mit digitaler Anzeige erhältlich. Weitere Extras sind eingebauter Vakuumfilter, Schalldämpfer und Steckverbindungen. Die kompakte Bauform erlaubt Montage von drei Seiten.