Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Vakuumeinheit. Vakuumerzeugersystem / System für Vakuumpumpen - ZK2*A

Die leise und energiesparende Komplettlösung

  • Effiziente Kompaktversion – Alle Komponenten des Vakuumerzeugers in einer einzelnen Einheit integriert
  • Reduzieren Sie Ihren Luftverbrauch um bis zu 93 % – Digitaler Vakuumsensor mit Energiesparfunktion
  • Hochkompakte und leichte Bauweise – Ideale Lösung für Roboteranwendungen
  • Kommunikation – Steuerung und Überwachung von bis zu 16 Ausgängen über eine Vielzahl von Feldbusprotokollen und IO-Link.

  • Vakuumerzeuger mit geringem Geräuschpegel (Vakuumerzeuger/System für Vakuumpumpe/Mehrfachanschlussplatte) mit Hochleistungsschalldämpfer.
  • Vakuumsensor mit Energiesparfunktion: Intermittierende Ansteuerung der Druckluftversorgung. Die Druckluftversorgung wird abgeschaltet sobald das gewünschte Vakuum erreicht wurde.
  • Leistungsstärkerer 2-Stufen-Vakuumerzeuger: Druckluftverbrauch um 30 % reduziert.
  • 2/2-Wege-Pilotventile (Versorgungsventil/Belüftungsventil für Abblasimpuls).
  • Komplettlösung mit integrierten Komponenten, dadurch kompakt mit geringem Gewicht.
  • Steuerung und Überwachung von bis zu 32 Ausgängen über eine Vielzahl von Kommunikationsprotokollen mit serieller Schnittstelle
    • Zu EX260 passende Protokolle: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK sowie IO-Link
    • Zu EX500 passende Protokolle: dezentrales Gateway-System
    • Zu EX600 passende Protokolle: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, drahtlos, passende Wireless-Base.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Stationen
System/Anschluss
Befestigungselement
Mehrfachanschlussplatte (Lieferzustand)