Vakuumeinheit. Vakuumerzeugersystem / System für Vakuumpumpen - ZK2*A
Die leise und energiesparende Komplettlösung
Effiziente Kompaktversion – Alle Komponenten des Vakuumerzeugers in einer einzelnen Einheit integriert
Reduzieren Sie Ihren Luftverbrauch um bis zu 93 % – Digitaler Vakuumsensor mit Energiesparfunktion
Hochkompakte und leichte Bauweise – Ideale Lösung für Roboteranwendungen
Kommunikation – Steuerung und Überwachung von bis zu 16 Ausgängen über eine Vielzahl von Feldbusprotokollen und IO-Link.
Weitere Eigenschaften & Merkmale:
Vakuumerzeuger mit geringem Geräuschpegel (Vakuumerzeuger/System für Vakuumpumpe/Mehrfachanschlussplatte) mit Hochleistungsschalldämpfer.
Vakuumsensor mit Energiesparfunktion: Intermittierende Ansteuerung der Druckluftversorgung. Die Druckluftversorgung wird abgeschaltet sobald das gewünschte Vakuum erreicht wurde.
Leistungsstärkerer 2-Stufen-Vakuumerzeuger: Druckluftverbrauch um 30 % reduziert.
2/2-Wege-Pilotventile (Versorgungsventil/Belüftungsventil für Abblasimpuls).
Komplettlösung mit integrierten Komponenten, dadurch kompakt mit geringem Gewicht.
Steuerung und Überwachung von bis zu 32 Ausgängen über eine Vielzahl von Kommunikationsprotokollen mit serieller Schnittstelle
Zu EX260 passende Protokolle: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, Ethernet POWERLINK sowie IO-Link
Zu EX500 passende Protokolle: dezentrales Gateway-System