Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Volumenstromverstärker – ZHV

Blasen Sie Ihren Luftverbrauch weg

  • Maximieren Sie Ihre Energieeffizienz – erhöht die Druckluftversorgung für das Ausblasen und Ansaugen um das 4- bzw. 3-Fache
  • Garantierte Leistung bei Anwendungen mit hohem Durchfluss – einstellbare Leistung für einen Ausblasimpuls von bis zu 6820 l/min und Vakuum bis zu 5270 l/min
  • Verringern Sie die Maschinen-Stellfläche – kompakte und leichte Lösung mit reduziertem Innenvolumen und einem Gewicht von nur 46 Gramm
  • Einfache Bedienung und Wartung – luftbetriebene, wartungsfreie Lösung.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Mediendurchgang-Durchmesser [mm]: Ø 13, Ø 21,6, Ø 30 und Ø 42
  • Drehen der Düse gegen den Uhrzeigersinn erhöht den Durchfluss (Erhöhung des Vakuums)
  • Drehen der Düse im Uhrzeigersinn verringert den Durchfluss (Verringerung des Vakuums)
  • Befestigungselement und Staubbeutel erhältlich.

Produkt konfigurieren

 
Durchgangsbohrung
Versorgungsanschlussgewinde
Zubehörteil