Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

VZM500, Serie Mechanisches 5/2-Wegeventil

  • Medium: Luft, Edelgas
  • Betriebsdruck: 0,15 bis 0,7 MPa
  • Umgebungs- und Medientemperatur: 5° bis 60°C (ohne gefrieren)
  • Effektiver Querschnitt (mm²): 10,9
  • Anschlussgröße: Hauptventil Rc(PT) 1/8, Pilotventil (EXH) M5