Energiesparend
VXE
Komponenten zur Mediensteuerung
Online-Produktkatalog
VXE
Die VXE-Serie ist Teil des Energiesparprogramms von SMC Deutschland. Die weiterentwickelten Magnetventile basieren auf der Serie VX, sind aber wesentlich günstiger im Verbrauch. Im Haltezustand liegt die Leistungsaufnahme aufgrund der Pulsweitenmodulation rund ein Drittel niedriger als bei den Vorgängermodellen. Das wirkt sich positiv auf die Spulenwärme aus: Je weniger Strom die Spule für das Ansteuern benötigt, desto geringer ist die Spulentemperatur. Die Spulenwärme lässt sich damit fast halbieren. Auch die CO2-Emission ist geringer.Als Medium können Wasser, Druckluft und Öl verwendet werden. Die Magnetventile sind RoHS-konform und erfüllen zudem die Schutzart IP65. Die VXE-Serie ist als Einzeleinheit oder als Mehrfachanschlussplatte in vielen Größen erhältlich. Darüber hinaus ist sie mit 12 oder 24 Volt Gleichstrom lieferbar. Die Serien VXE und VX sind kompatibel, so dass Ventilspulen der herkömmlichen Serie mit einem neuen, energiesparenden Modell ersetzt werden können.