Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Schrägsitzventil – VXB

Dieses Ventil wird Ihre Erwartungen übertreffen

  • Sparen Sie Kosten – Lange Lebensdauer
  • Verringern Sie Ihre Wartungskosten – Robustes Gehäuse
  • Vertrauen Sie darauf– Hohe Dichtwirkung
  • Konstruieren Sie platzsparend – Nur 100 mm Einbauhöhe

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Verwendbares Medium: Dampf, Wasser und Luft
  • Nennweiten von 11 bis 18 mm
  • Anschlussgröße: 3/8 bis 3/4
  • Lange Lebensdauer: bis zu 5 Millionen Zyklen
  • Gehäusematerial: rostfreier Stahl (entspricht 316L), Bronze (CAC408).