Größe 1 (Größe 1 N.C.) 2 (Größe 2 N.C.) 3 (Größe 3 N.C.) 4 (Größe 1 N.O.) 5 (Größe 2 N.O.) 6 (Größe 3 N.O.) Größe
Gehäusematerial/Anschlussgröße/Nennweite A (Aluminium - 1:1/8, 2:1/4, 3:1/4 - 1:Ø 2, 2:Ø 4, 3:Ø 5) B (Aluminium - 1:1/8, 2:1/4, 3:1/4 - 1:Ø 3, 2:Ø 7, 3:Ø 8) C (Aluminium - 1:1/8, 3:1/4 - 1:Ø 5, 3:Ø 10) D (Aluminium - 1:1/4, 2:3/8, 3:3/8 - 1:Ø 2, 2:Ø 4, 3:Ø 5) E (Aluminium - 1:1/4, 2:3/8, 3:3/8 - 1:Ø 3, 2:Ø 7, 3:Ø 8) F (Aluminium - 1:1/4, 3:3/8 - 1:Ø 5, 3:Ø 10) G (Aluminium - 3:1/2 - 3:Ø 10) H (Kunststoff - 1:Ø 6, 2:Ø 8, 3:Ø 10 - 1:Ø 2, 2:Ø 4, 3:Ø 5) J (Kunststoff - 1:Ø 6, 2:Ø 8, 3:Ø 10 - 1:Ø 3, 2:Ø 7, 3:Ø 8) K (Kunststoff - 1:Ø 6, 3:Ø 10 - 1:Ø 5, 3:Ø 10) L (Kunststoff - 1:Ø 8, 2:Ø 10, 3:Ø 12 - 1:Ø 2, 2:Ø 4, 3:Ø 5) M (Kunststoff - 1:Ø 8, 2:Ø 10, 3:Ø 12 - 1:Ø 3, 2:Ø 7, 3:Ø 8) N (Kunststoff - 1:Ø 8, 3:Ø 12 - 1:Ø 5, 3:Ø 10) Gehäusematerial/Anschlussgröße/Nennweite
Spannung/Elektrischer Eingang A (24 VDC - eingegossene Kabel) B (100 VAC - mit Funkenlöschung) C (110 VAC - mit Funkenlöschung) D (200 VAC - mit Funkenlöschung) E (230 VAC - mit Funkenlöschung) F (24 VDC - mit Funkenlöschung) G (24 VDC - DIN-Terminal mit Funkenlöschung) H (100 VAC - DIN-Terminal mit Funkenlöschung) J (110 VAC - DIN-Terminal mit Funkenlöschung) K (220 VAC - DIN-Terminal mit Funkenlöschung) L (230 VAC - DIN-Terminal mit Funkenlöschung) M (24 VDC - Klemmenkasten mit Funkenlöschung) N (100 VAC - Klemmenkasten mit Funkenlöschung) P (110 VAC - Klemmenkasten mit Funkenlöschung) Q (200 VAC - Klemmenkasten mit Funkenlöschung) R (230 VAC - Klemmenkasten mit Funkenlöschung) S (24 VDC - Kabeleingang für Schutzrohranschluss mit Funkenlöschung) T (100 VAC - Kabeleingang für Schutzrohranschluss mit Funkenlöschung) U (110 VAC - Kabeleingang für Schutzrohranschluss mit Funkenlöschung) V (200 VAC - Kabeleingang für Schutzrohranschluss mit Funkenlöschung) W (230 VAC - Kabeleingang für Schutzrohranschluss mit Funkenlöschung) Y (24 VDC - Flachstecker Faston) Z (Andere Spannungen und elektrische Optionen) Spannung/Elektrischer Eingang
Sonderspannung Keine 1A (48 VAC - eingegossene Kabel) 1B (220 VAC - eingegossene Kabel) 1C (240 VAC - eingegossene Kabel) 1D (12 VDC - eingegossene Kabel) 1E (12 VDC - mit Funkenlöschung) 1F (48 VAC - DIN-Terminal) 1G (220 VAC - DIN-Terminal) 1H (240 VAC - DIN-Terminal) 1J (12 VDC - DIN-Terminal) 1K (48 VAC - Klemmenkasten) 1L (220 VAC - Klemmenkasten) 1M (240 VAC - Klemmenkasten) 1N (12 VDC - Klemmenkasten) 1P (48 VAC - Kabeleingang) 1Q (220 VAC - Kabeleingang) 1R (240 VAC - Kabeleingang) 1S (12 VDC - Kabeleingang) 1T (12 VDC - Flachstecker Faston) 2A (24 VDC - DIN-Terminal mit Betriebsanzeige) 2B (100 VAC - DIN-Terminal mit Betriebsanzeige) 2C (110 VAC - DIN-Terminal mit Betriebsanzeige) 2D (200 VAC - DIN-Terminal mit Betriebsanzeige) 2E (230 VAC - DIN-Terminal mit Betriebsanzeige) 2F (48 VAC - DIN-Terminal mit Betriebsanzeige) 2G (220 VAC - DIN-Terminal mit Betriebsanzeige) 2H (240 VAC - DIN-Terminal mit Betriebsanzeige) 2J (12 VDC - DIN-Terminal mit Betriebsanzeige) 2K (24 VDC - Klemmenkasten mit Betriebsanzeige) 2L (100 VAC - Klemmenkasten mit Betriebsanzeige) 2M (110 VAC - Klemmenkasten mit Betriebsanzeige) 2N (200 VAC - Klemmenkasten mit Betriebsanzeige) 2P (230 VAC - Klemmenkasten mit Betriebsanzeige) 2Q (48 VAC - Klemmenkasten mit Betriebsanzeige) 2R (220 VAC - Klemmenkasten mit Betriebsanzeige) 2S (240 VAC - Klemmenkasten mit Betriebsanzeige) 2T (12 VDC - Klemmenkasten mit Betriebsanzeige) 3A (24 VDC - DIN-Terminal ohne Stecker mit Funkenlöschung) 3B (100 VAC - DIN-Terminal ohne Stecker mit Funkenlöschung) 3C (110 VAC - DIN-Terminal ohne Stecker mit Funkenlöschung) 3D (200 VAC - DIN-Terminal ohne Stecker mit Funkenlöschung) 3E (230 VAC - DIN-Terminal ohne Stecker mit Funkenlöschung) 3F (48 VAC - DIN-Terminal ohne Stecker mit Funkenlöschung) 3G (220 VAC - DIN-Terminal ohne Stecker mit Funkenlöschung) 3H (240 VAC - DIN-Terminal ohne Stecker mit Funkenlöschung) 3V (24 VAC - DIN-Terminal ohne Stecker mit Funkenlöschung) 3J (12 VDC - DIN-Terminal ohne Stecker mit Funkenlöschung) Sonderspannung
Weitere Optionen Standard (Rc-Gewinde) A (G-Gewinde) B (NPT-Gewinde) C (Beständig gegenüber geringen Ozonkonzentrationen - Rc) D (Ölfrei - G) E (Ölfrei - NPT) F (Beständig gegenüber geringen Ozonkonzentrationen - G) G (Beständig gegenüber geringen Ozonkonzentrationen - NPT) H (Beständig gegenüber geringen Ozonkonzentrationen - ölfrei - Rc) K (Beständig gegenüber geringen Ozonkonzentrationen - ölfrei - G) L (Beständig gegenüber geringen Ozonkonzentrationen - ölfrei - NPT) Z (Ölfrei - Rc) Weitere Optionen
Montage Keine XC (Spezielle elektrische Eingangsrichtung) XB (Befestigungselement ist mit alter Ausführung austauschbar) XNB (Befestigungsbohrungen auf der Gehäuseunterseite) X332 (Dichtungsmaterial: EPDM/Mit Befestigungselement/Befestigungsbohrungen auf der Gehäuseunterseite) Montage
Richtung elektrischer Eingang Standard A (90°) B (180°) C (270°) D (Standard, mit Befestigungselement) E (90°, mit Befestigungselement) F (180°, mit Befestigungselement) G (270°, mit Befestigungselement) H (Standard, Befestigungsbohrungen auf der Gehäuseunterseite) J (90°, Befestigungsbohrungen auf der Gehäuseunterseite) K (180°, Befestigungsbohrungen auf der Gehäuseunterseite) L (270°, Befestigungsbohrungen auf der Gehäuseunterseite) Richtung elektrischer Eingang