Photovoltaic Industry
Transportieren
Wegeventile (Schutzklassen IP65/67)
VV100
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
VV100
Wir haben der Nachfrage der Elektronik- und Halbleiterindustrie nach einer kompakten Mehrfachanschlussplatte mit integrierten 3/2-Wege-Magnetventilen Folge geleistet und freuen uns, unsere neue integrierte Mehrfachanschlussplatte der Serie VV100 vorstellen zu dürfen. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat beim Design der neuen Serie darauf geachtet, diese platzsparend und nutzerfreundlich zu gestalten. Unsere SMC-Ingenieure haben mit dieser cleveren Lösung, bei der in jeder Station der Mehrfachanschlussplatte zwei 3/2-Wege-Magnetventile integriert sind und die Gesamtabmessungen verkürzt wurden, erneut ihr Können unter Beweis gestellt. Dank dieses einzigartigen Merkmals können die Mehrfachanschlussplatten der Serie VV100 kinderleicht durch Ändern der Zugankerlänge und Hinzufügen bzw. Entfernen von intern (D-Substecker) bzw. festverdrahteten Ventilstationen bis auf eine Länge von 146.4mm angepasst werden. Auch die Energieeinsparung wurde berücksichtigt: Einzelne Ventile können im Falle der Ausführung für Dauerbetrieb mit Energiesparschaltkreis bestellt werden und tragen so dazu bei, dass die Leistungsaufnahme von einem Standardwert von 0.4W auf nur 0.15W reduziert wird. Darüber hinaus kann jedes einzelne Ventil manuell ausgeschaltet werden, wodurch die Sicherheit bei der Wartung gewährleistet ist. Die Serie VV100 ist sowohl für die Direktmontage als auch für den Schalttafeleinbau geeignet und wurde für verschiedene Anschlussgrößen konzipiert, darunter auch für unsere 2mm-Miniatur-Steckverbindungen.