<UL><LI>Direkt gesteuertes, 3/2-Wege-Miniaturventil.</LI><LI>Betriebsdruckbereich: 0~0,7 MPa (Standard) und 0~0,3 MPa (Ausf. mit hohem Durchfluss).</LI><LI>Staubgeschützt, entspricht IP40.</LI><LI>CE kompatibel.</LI><LI>Auswahl zwischen Steckverbindung oder Schlauchtülle.</LI></UL>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.