Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

VS7-6/7-8

VS7-6/7-8
Die Abmessungen der Serie VS7 entsprechen dem ISO-Standard der Größe 1 und 2. Das pilotluftgesteuerte Ventil mit Stahlschieber erlaubt den Einsatz bei ölfreier Luft und zeichnet sich zudem durch eine Lebensdauerschmierung aus. Die VS7-Serie ist erhältlich als 5/2-Wege-Ventil in den Ausführungen mono- oder bistabil und als 5/3-Wege-Ventil mit Mittelstellung offen,geschlossen oder druckbeaufschlagt. Eine Variante mit einem Pilot-Doppelrückschlagventil ist ebenfalls erhältlich. Die Mehrfachanschlussplatten stehen in einer Vielzahl an Funktionen und Druckluftanschlusskombinationen zur Verfügung.

Filtern nach...

Kategorien