VR
VR12, Transmitter - ODER-Ventil / UND-Ventile
Wegeventile
Online-Produktkatalog
VR12, Transmitter - ODER-Ventil / UND-Ventile
Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
Min. Betriebsdruck: 0,05 MPa
Umgebungs- und Medientemperatur: 5° bis 60 °C (ohne Gefrieren)