VQ7-6/7-8
Wegeventile
Online-Produktkatalog
VQ7-6/7-8
5/2-Wege-Magnetventil übereinstimmend mit ISO-Norm 5599-1
Schnittstelle übereinstimmend mit Größe 1 (VQ7-6) und Größe 2 (VQ7-8)
Platzsparende Bauform, geringes Gewicht und hohe Durchflusskapazität (bis 3140,8 l/min)
Außergewöhnlich kurze Ansprechzeit (VQ7-6: 12 ms oder weniger)
Lange Lebensdauer: 100 Millionen Zyklen (Stahlschieber)
Verfügbarkeit: weich-/metallisch dichtender Schieber; mehrere Varianten der Mehrfachanschlussplatten; Ausführung mit externer Verdrahtung und Einzelanschlussplatte
Erfüllt IP65.
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
Do you want to see more clearly the differences between products?
Click here to compare results
Keine Ergebnisse für gewählte Filterkriterien gefunden
©2025 SMC Corporation
Impressum