Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

VQ5*0*, Serie 5000, 5/2-, 5/3-Wege-Elekromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion

  • Medium: Luft /Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,10 - 1,0 MPa
  • Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv):
    2 Positions-Metalldichtung 72,0 (4,0);
    2 Positions-Gummidichtung 79,2 (4,4)
    3 Positions-Metalldichtung 41,4 (2,3) - 72,0 (4,0);
    3 Positions-Gummidichtung 45,0 (2,5) - 79,2 (4,4)
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Ansprechzeit (ms) Standard 1 W:
    Metalldichtung 20 oder schneller bis 62 oder schneller;
    Gummidichtung 25 oder schneller bis 75 oder schneller
  • Umgebungs-/Medientemperatur: Metalldichtung -10 bis 50°C;
    Gummidichtung -5 bis 50°C

Produkt konfigurieren

 
Funktionsweise
Dichtungsart
Funktion
Spannung
Betriebsanzeige/Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Schutz
Anschlussdaten
Anschlussgröße
Gewinde
CE-Konformität