Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

VQ2*0*, Serie 2000, 5/2-, 5/3-Wege-Elekromagnetventil, intern verdrahtet, Flanschversion

  • Medium: Luft /Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
    (Hochdruckausführung 1,0 MPa)
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Ansprechzeit (ms) Standard 0,4 W, H 1,5 W:
    Metalldichtung 29 oder schneller;
    Gummidichtung 34 oder schneller