Mehr erfahren
Allgemeine Produktinformationen
Online-Seminare
Trainings
Online-Produktkatalog
Zum Energiesparen haben Blaspistolen der Serie VMG einen großen effektiven Querschnitt von 30mm² (ohne Düse) mit einem Verhältnis von 10,7:1 im Vergleich zu herkömmlichen Blaspistolen. Bei Verwendung einer Düse mit Düsendurchmesser 2,5 mm beträgt der Druckverlust 1% oder weniger. Die einzigartige Ventilkonstruktion ermöglicht konstant niedrige Bedienkräfte, selbst bei hohem Versorgungsdruck. Die Anschlussrichtung ist optional von oben oder unten, Düse ebenfalls optional.